Bestehende Infrastruktur optimieren

Mit einfachen Mitteln Energie sparen und gleichzeitig die Performance steigern

Profitieren Sie von der Gebäudeperformance-Optimierung

  • Kleine Investitionen - grosse Ergebnisse
    Schrittweise Verbesserung der gebäudetechnischen Ausrüstung mit geringen Investitionskosten

  • Effizienzerweiterung
    Optimale Abstimmung der Mess-, Steuer- und Regeltechnik (MSR) und der HLK-Anlagen

  • Mess- und Zählsystem
    Objektspezifische Verbrauchsüberwachung von Energie,  Medien und Gebäudedaten

  • Monitoring und Benchmarking
    Verbrauchsüberwachung sowie Kennzahlenvergleich mit ähnlichen Gebäuden als Basis zur Berichtserstellung, Einsparpotenzialidentifizierung, Beratung über Optimierungsmaßnahmen

  • Kontinuierliche Optimierung
    Ständiger Verbesserungsprozess basierend auf einer betriebsbegleitenden Analyse des Anlagenbetriebs (alt.: der Anlagen) und der Nutzungsbedingungen

  • Betriebsunterstützung
    Unterstützung des Betreiberpersonals durch sorgfältige Einweisung in Bedienung, Hilfestellung bei Problemen, Ereignisanalyse via Fernzugang und regelmäßige Softwarepflege


Sparen Sie effizient ohne grosse Investitionen

Gebäude erreichen oftmals im Betrieb nicht die in der Planung angestrebte Performance. Um die  Optimierungs- und Einsparpotentiale angehen zu können, muss die aktuelle Gebäudeperformance erfasst und analysiert werden.

Siemens bietet mit dem Service Gebäudeperformance-Optimierung eine Lösung, die im laufenden Betrieb Klarheit schafft und die geforderten Gebäudekonditionen effizient und dauerhaft sicherstellt.

Ziel aller Maßnahmen ist die Implementierung und Aufrechterhaltung eines nachhaltigen Optimierungsprozesses. Mit der energetischen Betriebsoptimierung werden Betriebskosten von Gebäuden deutlich reduziert.

Optimierung der Performance schafft produktiveres Umfeld

Nachhaltiger Energieoptimierungsprozess dank Gebäudeperfomance-Optimierung

Der Service der Gebäudeperformance-Optimierung von Siemens ermöglicht es, das Verhältnis von Nutzen und Aufwand von Evaluierung und Optimierung in einem günstigen Verhältnis zu halten, so dass das gesamte Engagement wirtschaftlich bleibt. Neben den eingesparten Energieverbräuchen ist für die meisten Gebäudebetreiber  und Investoren auch der erzielbare Komfortgewinn von Interesse. Denn die Steigerung des Komfort für den Gebäudenutzer steigert in vielen Fällen auch seine Produktivität.

Optimieren Sie ohne Betriebsausfälle

Mit der Serviceleistung Gebäudeperformance-Optimierung wird der Energieverbrauch, die Komfortsituation, die Nutzerzufriedenheit sowie die effektive Betriebsweise des Gebäudes aufgenommen und analysiert. Die Evaluierung beeinträchtigt dabei nicht den laufenden Betrieb.  Die Ergebnisse fliessen zu 100 Prozent in den kundenspezifischen Optimierungsplan ein.

Erforderliche Maßnahmen werden gemeinsam ermittelt und verborgene Potenziale nachhaltig erschlossen. Energiemanagement und kontinuierliche Betriebsüberwachung sorgen für Transparenz und liefern die Basis für die richtigen Entscheidungen, damit Wirkungsgrade, Energiekosten, Verfügbarkeit und Komfort Ihres Gebäudes dauerhaft auf optimalem Niveau bleiben.

Die Basis der Gebäudeperformance-Optimierung bildet die Gebäudeautomation. Die gewünschten Einsparziele lassen sich im Wesentlichen über eine Anpassung bzw. Optimierung der bestehenden Systeme erreichen. Und hier liegt der  entscheidende Vorteil des Konzepts - erste Optimierungen können ohne grosse Investitionen umgesetzt werden.