Investitionsschutz

Desigo – mit maximaler Flexibilität langfristig Investitionen schützen

Desigo – für langfristigen Investitionsschutz durch offene Kommunikation und einfache Erweiterbarkeit

Die konsequente Kompatibilität von Desigo™ bietet Flexibilität, die Ihre Investitionen über den gesamten Gebäudelebenszyklus schützt: Nutzungsänderungen, Erweiterungen oder Modernisierungen können flexibel in kleinen Schritten vorgenommen werden.

Highlights

  • Klar definierbare Investitionspläne bei Modernisierungsprojekten dank schrittweiser Erweiterbarkeit des Systems

  • Reduzierte Investitionskosten durch Integration vorhandener Systeme über offene, standardisierte Kommunikation und Schnittstellen

  • Ein System bzw. ein Produktspektrum für alle Anforderungen – unabhängig von Projektgröße und Komplexität dank modularem Aufbau

  • Reduzierter Unterhalts- und Schulungsaufwand dank moderner und offener IT-Plattform, die Windows unterstützt

  • Das System wächst mit dem Projektumfang und kann schrittweise erweitert werden

  • Applikationen gemäß Betriebsprozesse des Kunden

  • Hohe Ausfallsicherheit, Anlagenverfügbarkeit und Verarbeitungsgeschwindigkeit für industrielle Anwendungen

  • Nahtlose Integration bestehender Automationssysteme wie VISONIK, UNIGYR oder INTEGRAL


Schrittweise Modernisierung existierender Systeme mit Desigo

Um das Bild zu vergrössern, klicken Sie bitte auf Zoom

Mit Desigo modernisieren Sie bestehende Systeme auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt. Hohe Flexibilität sowie standardisierte Kommunikation tragen zu einem kosteneffizienten Unterhalt bei. Die schrittweise Modernisierung erspart einen teuren Austausch des kompletten Systems: Die bestehende Infrastruktur wird modular erneuert, und Sie können proaktiv agieren bevor Schadenersatz fällig wird. Dadurch können Modernisierungen zeit- und kosteneffizient geplant werden. Dies steigert den Gebäudewert und schützt Ihre Investitionen.