Energieeffizienz

Gebäudemanagement beginnt mit Desigo

Energieeffizienz mit Desigo – für Energieeinsparungen ohne Komforteinbußen

Mit Desigo™ senken Sie effizient den Energiebedarf Ihres Gebäudes, reagieren flexibel auf sich ändernde Nutzungsanforderungen und sichern so langfristig Ihre Investitionen.

Highlights

  • Reduzierte Energiekosten bei gleichzeitig optimalem Raumklima

  • Aufzeigen von Energiesparpotenzialen durch Über- wachen und Anzeigen der Anlageneffizienz

  • Zukunftssicherheit durch offene Kommunikation und Kompatibilität

  • Gewerkeübergreifendes Gebäudemanagement für schnelle Entscheidungsfindung und Fehlervermeidung


BACS Effizienzklassen nach EN 15232

Um das Bild zu vergrössern klicken Sie bite auf Zoom

Die geprüften Desigo Anlagenapplikationen erfüllen die Europäische Norm EN 15232 in der höchsten Energieeffizienzklasse A. Mit dieser sind gemäß der Norm z. B. in Büroräumen bis zu 30% Energieeinsparungen im Vergleich zum Standard möglich.

Zertifizierte Energieeffizienz - eu.bac

Zertifizierte Energieeffizienz

Die umfassende Systemfunktionalität von Desigo dient auch als Basis für die eu.bac- Systemzertifizierung. Eine Vielzahl der Produkte der Desigo Raumautomation verfügenzudem über die eu.bac-Produktzertifizierung. Die Kombination der beiden Zertifizierungen stellt sicher, dass Systeme und Produkte die zugesicherten Eigenschaften und Qualität aufweisen und dabei die beste Energieeffizienz im Gebäude erreichen.

Überwachungsfunktionen mit Green Leaf-Anzeige

Desigo Green Leaf

Desigo bietet sowohl für den Raumnutzer als auch den Gebäudebetreiber eine durchgängige Signalisierung des Effizienzstatus im Gebäude. Unnötiger Energieverbrauch wird durch die Energiesparfunktion RoomOptiControl mittels Farbwechsel der Green Leaf-Anzeige am Raumbediengerät signalisiert. Analog erfolgt die Anzeige der Gebäudeeffizienz von Primäranlagen durch die Systemfunktion Eco Monitoring in der Managementstation Desigo Insight.


Nachhaltige Energieeffizienz

  • Nur die Aggregate werden eingeschaltet, die für den Raum- und Gebäudekomfort notwendig sind – dank eines effizienten Informationsaustauschs zwischen den Geräten

  • Zugleich unterstützen geprüfte und vorprogrammierte Energiesparfunktionen den energieoptimalen Anlagenbetrieb

  • Durch die Einbindung Ihrer gebäudetechnischen Systeme in Desigo können Sie neue Einsparungspotenziale aufdecken, gezielt Optimierungsmaßnahmen durchführen und Systemsynergien nutzen


Energie bedarfsgerecht managen

  • Dank kontinuierlicher Überwachung der Prozess- und Verbrauchswerte durch Desigo Insight

  • Trendanalyse- und Auswertungsfunktionen zeigen Ihnen Energieeinsparpotenziale auf

  • Dank Web-Funktionalität lassen sich energetische Unstimmigkeiten per Fernzugriff schnell erkennen und beseitigen