Desigo RX-Raumregler

Desigo RX – für flexible Raumregelung

Desigo RX für flexible Raumregelung

Desigo™ RX ist ein modernes, flexibel einsetzbares Sortiment von Raumreglern und Raumbediengeräten für den autonomen Betrieb oder die kommunikative Vernetzung. Die Raumregler regeln, steuern und überwachen Komfortbedingungen in Räumen und geschlossenen Zonen und sorgen für höchste Energieeffizienz. Dies zeigen auch die hervorragenden Werte bei der eu.bac-Zertifizierung der RXC-, RXB- und RXL-Regler.

Das Desigo RX-Sortiment besteht aus kompakten und modularen Regel- und Steuergeräten, Raumbediengeräten für die komfortable Bedienung und integrierte Einzelraumregelung mit HLK, Beleuchtung und Beschattung und vieles mehr.

Link zu mehr Informationen


Desigo RXC – das bewährte Sortiment für Einzelraumregelung

Desigo RXC – das umfassende Sortiment für Einzelraumregelung

Desigo RXC ist ein bewährtes Sortiment von Raumreglern für HLK-Automation und Erweiterungsmodulen für Beleuchtung und Beschattung und einer abgestuften Reihe maßgeschneiderter Raumgeräte. Die Raumregler Desigo RXC kommunizieren mit dem standardisierten LonWorks-Protokoll.

Die Raumregler und Raumgeräte des Sortiments Desigo RXC regeln, steuern und überwachen die Komfortbedingungen in Räumen und geschlossenen Zonen. Der Benutzer kann mit einer einzigen Bedieneinheit alle Raumfunktionen nach seinen Bedürfnissen steuern.

Highlights

  • Energieeinsparungen bis zu 14% dank eu.bac-zertifizierter Regelgenauigkeit

  • Bedienkomfort und Kosteneffizienz durch gewerkeübergreifende, integrierte Raumregelungen für HLK, Beleuchtung und Beschattung

  • Offene Kommunikation basierend auf LonWorks-Technologie

  • Gegeignet zur Einbindung von Drittgeräten

  • Ladbare Applikationen

  • Einfache Projektierung mit dem Inbetriebnahme- und Service-Tool RXT10 oder Standard LNS Tools

Link zu mehr mehr Informationen


Desigo RXB – komfortable Einzelraumregelung auf KNX-Basis

Desigo RXB – komfortable Einzelraumregelung auf KNX-Basis

Die Desigo RXB-Geräte sind von der KNX Association zertifiziert und werden mit dem Projektierungs- und Inbetriebnahme-Tool ETS in Betrieb genommen. Dast Sortiment besteht aus Kompakt-Controller, Controller im Raumgehäuse und Raumgeräten für die HLK-Bedienung.

Highlights

  • Bis zu 14% Energieeinsparungen dank eu.bac-Zertifizierung

  • Hohe Flexibilität dank offener KNX-Kommunikation

  • Effiziente Einzelraumregelung für die Gebäudeautomationssysteme Desigo und Synco

  • Unterstützung aller gängigen Raumregelungen für HLK

  • Offene Kommunikation basierend auf KNX mit durch die Konnex Association zertifizierten Applikationen

  • Gegeignet zur Einbindung von Drittgeräten

  • Reduzierter Trainingsaufwand dank bereits geladener Applikationen

Link zu mehr Informationen


Desigo RXL – komfortable Einzelraumregelung

Desigo RXL – komfortable Einzelraumregelung

Mit den RXL-Raumreglern kann auf einfachste Art die gewünschte Raumtemperatur zum richtigen Zeitpunkt für individuellen und optimalen Komfort erreicht werden – ob in öffentlichen Gebäuden, Bürogebäuden, Schulen oder Hotels. Die RXL-Raumregler lassen sich in bestehende oder neue Systeme von Siemens wie Desigo oder Synco integrieren und bleiben weit in die Zukunft kompatibel.

Highlights

  • Kommunikative Einzelraumregelung für die Gebäudeautomationssysteme Desigo und Synco

  • Garantierte, langfristige Wirtschaftlichkeit durch modulare Ausbaufähigkeit

  • Komplettes Sortiment an Raumbediengeräten

  • Benutzerfreundlich bei Inbetriebnahme und Service

  • Bis zu 14% Energieeinsparungen dank eu.bac-Zertifizierung

Link zu mehr Informationen