Desigo RX-Raumbediengeräte

Komplettes Sortiment an Raumbediengeräten

Um das Bild zu vergrössern, klicken Sie bitte auf Zoom

Die Raumgeräte Desigo QAX... decken ein breites Spektrum an Bedienmöglichkeiten ab. Sie erfassen die Raumtemperatur, erlauben Sollwertverstellung und Betriebsartenwahl und verfügen über LCD. Einige Raumgeräte arbeiten drahtlos. Design und ergonomische Bedienung sind optimiert.

Raumbediengeräte mit PPS2-Schnittstelle

Raumbediengeräte mit PPS2-Schnittstelle

Siemens bietet eine Palette an Produkten auf Kundenbedürfnisse zugeschnitten zur Schaffung eines angenehmen Raumklimas. Das Raumbediengerät wird in Räumen mit Einzelraumregelung zur Erfassung der Raumtemperatur und zur direkten Bedienung eines Raumreglers eingesetzt. Die Kommunikation vereinfacht die flexible Anpassung an sich schnell ändernde Bedürfnisse in den einzelnen Räumen.

Link zu mehr Informationen


Flexible Raumbediengeräte mit LonWorks-Schnittstelle

Flexible Raumbediengeräte mit LonWorks-Schnittstelle

Flexible Raumbediengeräte mit LonWorks-Bus-Kommunikation vereinfachen die Einführung eines übergeordneten Raumkonzepts für mehrere Räume. Zusätzlich zu einem modernen Design bietet das Raumbediengerät eine Temperaturanzeige sowie intuitive Bedientasten für dimmbare Beleuchtung, Beschattung, manuelle Ventilatorsteuerung bei Fan-Coil-Systemen (bis zu 3 Stufen) etc.

Link zu mehr Informationen


Drahtlose Raumbediengeräte

Drahtlose Raumbediengeräte mit Temperaturfühler

Die drahtlosen Raumbediengeräte dienen zur Erfassung der Raumkonditionen und übermitteln diese per Funk an die Raumregler. Die einfache Montage bedingt einen geringen Installationsaufwand und vereinfacht gleichzeitig den Austausch des Geräts bei einem Upgrade.

Link zu mehr Informationen