Desigo PX-Bediengeräte

Für die Anlagenüberwachung haben Sie die Wahl zwischen verschiedenen Bedienmöglichkeiten mit einer klaren Benutzerführung und grafischen Darstellung. Dazu gehören sowohl einfache Bediengeräte als auch speziell auf die Bedienung mit Fingern hin optimierte Touchpanels sowie eine komfortable Web-Bedienung.

Desigo Touchpanel PXM40/PXM50 – mit Web-Schnittstelle PXG3.W100

  • Intuitive und innovative Anlagenbedienung per Fingertipp

  • Hochauflösendes kapazitives Display

  • Auf UI-Konzept abgestimmtes Breitbild-Display

  • Hochwertiger Aluminiumrahmen

  • Einheitliche, komplette fingeroptimierte Bedienung

  • Optimiert für Einbau in die Schaltschranktür, kein zusätzliches Montagematerial notwendig

  • Permanente Anlagenüberwachung – 7/24-Bedienung

  • Bedienung einer oder mehrerer Anlagen/Automationsstationen

  • Fernzugriff mit Standard-Webbrowser über PXG3.W100

Funktionen

  • Alarmanzeige durch LED, auch im Standby-Betrieb

  • Grafische Anlagensicht

  • Alarmliste für Alarmüberwachung

  • Einzigartige grafische Zeitplaneinstellung

  • Favoritenansicht mit ausgewählten Datenpunkten

  • Grafische Trendansicht

  • Durchgängige Weblösung, skalierbare Anlagenbedienung

Links zu mehr Informationen


Desigo PXM20 – Bediengerät für netzwerkfähigen BACnet-Betrieb

Desigo PXM20 – operator unit for networkable BACnet operation

Das netzwerkfähige Bediengerät PXM20 ermöglicht eine homogene Bedienung der verschiedenen haustechnischen Anlagen auf Automationsebene. Das PXM20 ist lokal oder dezentral für alle Anlagen einsetzbar. Es kann entweder im Schaltschrank eingebaut oder auf eine modulare Automationsstation der Baureihe PXC..-U gesteckt werden.

Funktionen

  • Grafische Anzeige von Anlagen- und Betriebszuständen, Handeingriffen, Alarmen, Trends, Zeitschaltprogrammen

  • Kein Programmierungsaufwand – Plug and Play

  • Optische und akustische Fehleranzeige

 
 

Link zu mehr Informationen

PXM20

Desigo PXM10 – vor-Ort-Bediengerät

Desigo PXM10 – operator unit for local operation

Für einfache Bedienung einer Automationsstation:
– Hochwertiges Display
– Bedienung über mulitfunktionalen Dreh-Druckknopf

Funktionen

  • Anzeige von Soll- und Istwerten, Anlagen- und Betriebszuständen

  • Verstellen von Sollwerten bei Bedarf

  • Alarmanzeige mit Quittierungsmöglichkeit

  • Grafische Anzeige von Zeitschaltprogrammen

 
 
 
 

Link zu mehr Informationen

PXM10

Desigo PX-Web – ortsunabhängige Bedienung

Um das Bild zu vergrössern, klicken Sie bitte auf Zoom

  • Fernabfrage und Fernwartung jederzeit und von überall via Standard-Web-Client

  • Alarmmanagement via SMS oder Ethernet-Verbindung zu einem ausgewählten Browser

  • Geeignet für kleinere Anlagen ohne Verwendung eines Gebäudeautomationssystem

  • Einfache Installation, Inbetriebnahme und Bedienung

  • Sofort betriebsbereit und konfigurierbar auf spezifische Kundenbedürfnisse