Thermoaktives Bauteilsystem (TABS)

Reduktion des Energieverbrauchs mit einmaliger Regelstrategie

Um das Bild zu vergrössern, klicken Sie bitte auf Zoom

Mithilfe von thermoaktiven Bauteilsystemen (TABS) werden  ganze Betongeschossdecken temperiert. Diese Technik zur thermischen Klimatisierung von Räumen stellt höchste Anforderungen an die Steuerung und Regelung. Desigo TABS-Control erfüllt die hohen Ansprüche mit einem patentierten Verfahren. Zusätzliche Vorteile bringen innovative Regelfunktionen wie das Taktmodul, das die Pumpe für die Wasserzirkulation durch den Betonkern steuert. Bei einem typischen Bürogebäude kann so bis zu 75% Pumpenstrom gespart werden.

 

Highlights

  • Innovative Regelfunktionen wie Pumpentaktbetrieb für reduzierten Energieverbrauch

  • Niederigere Unterhaltskosten dank ganzjährig automatischem Betrieb

  • Optimale Einstellung der Regelung mittels berechneter Werte bei Inbetriebnahme und Nutzungsänderung


Das Desigo CC Anlagenbild mit dem Sollwertfenster

Um das Bild zu vergrössern, klicken Sie bitte auf Zoom

  • Energieeffiziente Wärme- und Kälteerzeugung mit Selbststeuereffekt für Raumtemperatur

  • Kosteneffiziente Konstruktion (Einsparungen bis zu 30%*) und niedriger Energieverbrauch (etwa 23%*)