Applikationen für die Life Science-Industrie

Desigo Insight Pharma Solution für anspruchsvolle Umgebungen

Um das Bild zu vergrössern, klicken Sie bitte auf Zoom

Desigo™ Insight integriert die im Markt bestens eingeführte und anerkannte “Pharma Lösung”. Diese Lösung erfüllt die erhöhten Anforderungen, die in den strickten Reglementierungen für die Life Science-Industrie festgelegt sind.

 

Um das Bild zu vergrössern, klicken Sie bitte auf Zoom

Highlights

  • Erfüllung branchenspezifischer Reglementierungen für die Life Science-Industrie (z.B. Annex 11 oder 21CFR Part11)

  • Benutzerhandlungen müssen durch Eingabe eines Grundes (Kommentars) begründet werden, bevor eine Handlung ausgeführt wird

  • Garantierte Langzeit-Datensicherheit der Archivdaten in proprietären oder nicht proprietären Dateiformaten

  • Reduktion des Aufwands für die Benutzerverwaltung durch Verwendung der integrierten Windows (R) Authentifikation

  • Engineering Tools  zur Unterstützung von schnellem Recovery zur Minimierung ungeplanter Unterbrechungen


Mehr Informationen