Aktives Energiemanagement durch Raumnutzer

Bei Desigo™ Total Room Automation (TRA) kommt die einzigartige Energieeffizienzfunktion RoomOptiControl zum Einsatz. Die innovative Funktion erkennt unnötigen Energieverbrauch im Raum automatisch und zeigt diesen durch einen Farbwechsel der Green Leaf-Anzeige von grün auf rot am Raumbediengerät an. Mit einem einfachen Druck auf die Anzeige kehrt die Raumregelung ohne Komfortverlust zum energieoptimalen Betrieb zurück und wechselt wieder auf grün.

Studien der technischen Universität München belegen, dass durch ein energieoptimiertes Verhalten der Raumnutzer Energieeinsparungen von bis zu 25 Prozent erreicht werden kann. Deshalb können Raumnutzer durch die Green Leaf-Anzeige von Desigo TRA aktiv am Energiesparprozess teilnehmen und so wesentlich zum Energiesparen beitragen.

Die Raumatmosphäre lässt sich mit individuell vorprogrammierten "Szenen" im Raumbediengerät einfach per Tastendruck ändern. Die Szenen sorgen für situationsgerechte Raumtemperatur, Belüftung, Beschattung und Lichtstimmung. So werden für die Präsentation gleichzeitig das Licht gedimmt und die Jalousien heruntergefahren, während für die Pause Licht und Lüftung eingeschaltet und die Heizung abgesenkt werden.