Desigo AirOptiControl

Kosteneinsparungen bis zu 50% dank optimiertem Luftvolumenstrom

Um das Bild zu vergrössern, klicken Sie bitte auf Zoom

AirOptiControl optimiert den Luftvolumenstrom und bietet so eine sehr gute Basis für den energieeffizienten Betrieb von Lüftungs- und Klimaanlagen. Gleichzeitig sorgt die Komfortregelung für die Einhaltung der Grenzwerte bei Temperatur, Luftqualität und Feuchte. Die innovative, modular aufgebaute Applikation beinhaltet mehrere Funktionsvarianten für die Regelung der Luftaufbereitungsanlage oder die Ventilator-optimierung. Die Bedarfsregelung lässt sich entsprechend dem anlagenseitigen Aufbau der VVS-Regelapparaturen (Variabler Volumenstrom) variieren. AirOptiControl eignet sich für Einraumanlagen sowie mehrere Zonen und regelt auch die Grundlastheizung.

 

Highlights

  • Bis zu 50% reduzierte Energiekosten im Vergleich zu Konstantdruckregelung dank einzigartigem Energieeffizienzmodus für bedarfsabhängige Luftvolumenregelung

  • Zuverlässige Einhaltung von Temperatur, Luftqualität und Feuchte

  • Bei bestehenden Anlagen nachrüstbar mit kurzer Amortisationszeit


Um das Bild zu vergrössern, klicken Sie bitte auf Zoom

Spezifische Visualisierungsmöglichkeiten zum Bedienen und Beobachten des energieeffizienten Betriebs mit Desigo CC.