Synco 700 – kommunikative HLK-Regler

RMU – Universalregler

RMU – Universalregler

Diese Regler werden in einfachen bis komplexen Lüftungs-, Klima- und Kaltwasseranlagen eingesetzt. Die Universalregler sind für die Regelgrößen Temperatur, relative/absolute Feuchte, Druck/ Differenzdruck, Luftvolumenstrom, Luftqualität und Enthalpie geeignet.

 

Mehr Informationen:


RMS – Steuerungs- und Überwachungsgerät

RMS – Steuerungs- und Überwachungsgerät

Das Gerät steuert und überwacht Anlagenelemente der Heizungs-, Lüftungs- und Kältetechnik. RMS-Geräte eignen sich speziell für nicht standardisierte Anwendungen.

Das Gerät bietet hierfür erweiterte Konfigurationsmöglichkeiten zur freien Konfiguration im Rahmen der zur Verfügung stehenden Funktionsblöcke und beinhaltet aus diesem Grund keine vordefinierten Standardanwendungen.

 

Mehr Informationen:


RMK – Kesselfolgeregler

RMK – Kesselfolgeregler

RMK ist ein modularer Regler mit integrierten Regel-, Steuer- und Überwachungsfunktionen für bis zu 6 Kesseln. Erweiterungsmodule ergänzen den Synco 700 Kesselfolgeregler und bieten eine funktionale Erweiterung. Sie werden mit dem Regler über eine Steckverbindung verbunden.

 

Mehr Informationen:


RMH – Heizungsregler

RMH – Heizungsregler

RMH ist ein modularer Heizungsregler für mittlere bis große Gebäude mit eigener Wärmeerzeugung oder mit Fernheizanschluss. Der Regler wird eingesetzt als Heizkreisregler und/oder als Vorregler bzw. Kesselregler sowie als Trinkwasserregler.

Erweiterungsmodule ergänzen den Synco 700-Heizungsregler und bieten eine funktionale Erweiterung. Die Erweiterungsmodule werden mit dem Regler und untereinander über Steckverbindungen verbunden.

 

Mehr Informationen:


RMB – Steuerzentrale

RMB – Steuerzentrale für Raumregler RXB

Die Steuerzentrale RMB795 ermöglicht die zentrale Bedienung von Raumgruppen mit RXB-Raumreglern mit wählbaren Zeitschalt-, Kalender- und Sondertagsprogrammen, Sollwertvorgaben und Trendfunktionen, höchste/tiefste Temperatur- und Geräteüberwachung sowie die Weiterleitung von Anforderungssignalen an die Primärseite. Die menügeführte Bedienung der Steuerzentrale RMB795 ist wahlweise mit aufgesetztem oder abgesetztem separatem Bediengerät erhältlich.

 

Mehr Informationen: