Synco – alles für die energieeffiziente HLK-Regelung

Energieeinsparungen durch intelligente Gebäudeautomation

Die Europäische Norm EN 15232 „Energieeffizienz von Gebäuden – Auswirkungen der Gebäudeautomation und des Gebäudemanagements“ stuft die Gebäudeautomation in Energieeffizienzklassen A – D ein. Mit Effizienzklasse A sind gemäß der Norm, z.B. im Büro, 30% Energieeinsparungen im Vergleich zum Standard möglich. Synco liefert wichtige Voraussetzungen zum Erreichen der Energieeffizienzklasse A.

Energy efficiency classes graphic

Geprüfte Energieeffizienz durch eu.bac-Zertifizierung

Regelgeräte mit eu.bac-Zertifizierung, wie Synco RXB und RXL, stehen für geprüfte Qualität, Regelgenauigkeit und Energieeffizienz nach europäischen Normen und internationalen Prüfstandards. Die Tests werden im Auftrag der European Building Automation and Controls Association (eu.bac) von unabhängigen, akkreditierten Testinstituten durchgeführt.

Hohe Regelgenauigkeit optimiert das Raumklima und verhindert, dass der Temperatursollwert im Raum unnötig verstellt wird. Bereits eine Sollwertreduktion von 1 °C hat Energieeinsparungen von bis zu 6% zur Folge. eu.bac-zertifizierte Regler erreichen bei einem CA-Wert (Regelgenauigkeit) von 0,1 – 0,2 K je nach Klimabereich bis zu 14% Energieeinsparungen im Vergleich zu nicht zertifizierten Reglern.

Weiterführende Dokumentation

Gebäudeautomation – Einfluss auf die Energieeffizienz