Machen Sie Ihre Bemühungen für energieeffiziente Gebäude sichtbar

Intelligente und integrierte Gebäude- und Raumautomation

eu.back-Zertifizierung

Intelligente und integrierte Gebäude- und Raumautomation haben einen grossen Einfluss auf die Verbesserung der Effizienz ohne den Komfort zu beeinträchtigen. So können Energieeinsparungen von bis zu 30% erzielt werden.

Offiziell zertifizierte Produkte und Systeme gewährleisten eine energieeffiziente Performance und gleichbleibende Qualität.

Um Ihre Bemühungen für mehr Energieeffizienz besser sichtbar zu machen, steht Ihnen die Möglichkeit zur Verfügung, Ihr Gebäude zertifizieren zu lassen und die Zertifizierung bei interner und externer Kommunikation zu verwenden.

eu.bac-Zertifizierung für Produkte

eu.bac führte das European Certification Scheme für Gebäudeautomation ein, das einen grossen Teil der Steuerung und Regelung des Energieverbrauchs von Gebäuden abdeckt.

Die eu.bac-Zertifizierung basiert auf europäischen Normen, Zertifizierungsrichtlinien, Produktprüfungen akkreditierter Testanstalten, Fabrikinspektionen und Approbationen anerkannter Testhäuser.

Produkte, die diese Anforderungen erfüllen, tragen das eu.bac-Zertifizierungszeichen, das bestätigt, dass die ausgewiesene Energieeffizienz und Qualität auch erbracht werden.

eu.bac-Zertifizierung für Systeme

Die European Building Automation and Controls Association eu.bac wird Ende 2012 in Deutschland eine neue Zertifizierung für Systeme lancieren. In Europa wird das Verfahren in Schritten bis 2014 eingeführt.

Die zur Verfügung stehenden technischen Empfehlungen und Prüflisten helfen, eine schnelle Einschätzung eines bestehenden GA-Systems oder dessen Konzepts vorzunehmen und stellen zielgerichtete Verbesserungsempfehlungen bereit, die Energie- und Unterhaltskosten einsparen während der Komfort verbessert wird.

Verfahren und Methodologie basieren auf europäischen Standards (EN 15232) und sind durch eine deutsche Universität wissenschaftlich untermauert. Die anfänglichen und periodischen Inspektionen werden von eu.bac-akkreditierten Auditoren unter Verwendung eines standardisierten, ganzheitlichen Prozesses durchgeführt. Hiermit wird das korrekte Arbeiten Ihres GA-Systems auf dem nachhaltig höchst möglichen Niveau sichergestellt.