Fertigprodukte

Aus einem neutralen Produkt wird Ihr Produkt

Ergänzend zu den Bauteilen bietet Siemens auch eine vollständige Palette von KNX-Modulen ohne Logo und in neutraler Verpackung (Artikelnummer mit AA im Siemens Code) an.

Einige unserer verfügbaren Produkte in neutraler oder kundenspezifischerVerpackung:

  • Netzteile

  • Linienkoppler

  • Busankoppler / Bus-Transceiver

  • Aktoren zur Beleuchtungs- und    Beschattungssteuerung

  • Tasterschnittstellen

  • Präsenzmelder

  • DALI-Gateways

  • USB Schnittstellen

  • IP Router / IP Gateways

  • Thermostate

  • Fühler

OEM-Versionen anderer Produkttypen können auf Anfrage geliefert werden.

Einfache Schritte, um ein Fertigprodukt an die eigene Firmenmarke anzupassen.

Die Fertigprodukte in neutralem Design bieten die Möglichkeit, Geräte auch in kleinen Stückzahlen, mit wenig Aufwand an die eigene Firmenmarke anzupassen. Führen Sie dafür folgende Schritte aus, um das Gerät unter Ihrer Marke verkaufen zu können. (Eine detaillierte Beschreibung erhalten Sie auf Anfrage.)

Einmalige Schritte (Produktdatenbank)

1. Änderung der VD-Datei mit Hilfe des KNX Manufacturer Tools (MT4):

  • Änderung des Herstellercodes.

  • Bei komplexen Geräten „BaggageDateien“ anpassen. (Siemens leistet hier Unterstützung)

  • Anpassung von Produktbezeichnung, Bestellnummer und Kataloggruppierung.

  • Sprachversionen wählen – deutsch und englisch stehen zur Verfügung,weitere Sprachen auf Anfrage.

2. Das angepasste Produkt muss von der KNX Association als „Produkt auf Nebenschein“ (Derived Product) registriert werden.

 

Schritte, die für jedes einzelne Gerät durchgeführt werden müssen (Produkt)

1. Anpassen des Herstellercodes und spezifischer Daten: Das Gerät muss hierfür an den KNX-Bus angeschlossen werden. Anschließend muss die von Siemens zur Verfügung gestellte zugehörige EITT Sequenz aufgerufen werden (EITT = Tool der KNX).

2. Anpassen des äußeren Erscheinungsbilds: Sie können Ihre eigene Beschriftung aufbringen und das Gerät inklusive Ihrer eigenen Beschreibung so verpacken wie Sie es wünschen.