Chipsätze

Microkontroller mit integriertem KNX-Stack

Der NEC 78F-Microkontroller der Baureihe 184 enthält bereits die KNX-zertifizierte BCU 2.5-Systemsoftware. Zusammen mit dem TP-UART bildet er die ideale Kombination für die schnelle Entwicklung von KNX-Anwendungen.

Gehäuse: 64-Pin-TQFP (Fine Pitch) 7x7 mm

Vergleichstabelle

KNX Microkontroller

Verfügbarer Speicher für interne Anwendungsprogramme

Flash

RAM

184/01

8 KByte

200 Byte

184/11

16 KByte

1,2 KByte

184/21

48 KByte

5,2 KByte

184/31*

8 KByte

200 Byte

* Für den erweiterten Temperaturbereich -25 °C bis +70 °C