Related
Info
close

Gamma-Gebäudesystemtechnik – energieeffiziente Gebäude- und Raumautomation

Mit Gamma-Gebäudesystemtechnik von Siemens, bieten wir intelligente Lösungen und Produkte an, um die Energieeffizienz und den Komfort in Gebäuden zu steigern.

Die Produkte optimieren in Räumen und Gebäuden die Steuerung der Beleuchtung, des Sonnenschutzes, der Heizung, der Lüftung und der Kühlung. Als ein ausgezeichneter Partner, bietet Siemens innovative Lösungen, die Elektroinstallation komfortabel und energiesparend zu realisieren.

Die Gamma-Gebäudesystemtechnik basiert auf dem bewährten, weltweit eingesetztem Standard KNX, welcher von mehr als 250 Hersteller genutzt wird. KNX entspricht den Richtlinien EN 50090 und ISO/IEC 14543 für intelligente Gebäude-Netzwerke.

Produktnews:


Universaldimmer N 528D01

Der Universaldimmer erfüllt die Anforderung, alle dimmbaren Leuchtmittel zu dimmen – auch kleine Lampenleistugen von wenigen Watt.


IP Control Center N 152

Das IP Control Center bietet mit der neuen Version zusätzliche Visualisierungslösungen
für Smartphones oder Tablets an. Weiterhin gibt es leistungsfähige Applikationsmodule und Multimedia-Anwendungen.


Contouch UP 204

Der Contouch bietet neu ein separates Tool, den Contouch Manager, mit welchem der Endkunde unabhängig von der ETS, die Bedienoberfläche
gestalten, die Designs auswählen und die Zeitschaltbefehle einstellen kann.


Präsenzmelder mit Helligkeitsregler für eine effiziente Beleuchtung

Sie steuern verschiedene Funktionen im Raum (Beleuchtung, Sonnenschutz und HLK-Anlagen) und ermöglichen ein gleichbleibendes Helligkeitsniveau.


IP Control Center N 152 - update V2.0.0

Mit 1250 Datenpunkte und  neue Bedienelemente bietet das IP Contol Center N 152 eine flexible und intuitive Anzeige und Bedienung auf webfähigen Geräten. Damit ist das IP Control Center die perfekte Schnittstelle zwischen Nutzer und Raumautomation.


You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?