Anwendungen und Referenzen Sinorix CDT

Typische Anwendungen

  • Rechenzentren und Serverräume

  • Telekommunikationssysteme

  • Kabelkanäle

  • Elektrische Schalträume

  • Kontrollräume

  • Technik- und Maschinenräume


Anwendungsbeispiel Räume im Untergeschoss


Legende
1  Brandmelder-/Löschsteuerzentrale
2  Brandmelder
3  Ansaug-Rauchmelder
4  Alarmtongeber
5  Alarmtongeber mit Blitzleuchte
6  Löschmittelbehälter
7  Rohrleitungsnetz mit Düsen
8  Druckentlastungseinrichtung

 

Referenz – Universitätsklinikum Freiburg, Deutschland

Sinorix CDT bietet idealen Schutz für die innen liegenden Server- und elektrischen
Schalträume sowie für die anderen Räume des Rechenzentrums. Im Vergleich zu
einer herkömmlichen Stickstofflöschanlage konnte dank Sinorix CDT die Druckentlastungseinrichtung erheblich kleiner dimensioniert werden.

Sinorix CDT Universitätsklinikum Freiburg