Systemübersicht Sinorix al-deco PLUS

Mit Sinorix al-deco PLUS erfolgen Branddetektion und Löschung rein pneumatisch – ohne elektrische Energieversorgung und unabhängig von der Werkzeugmaschine. Dadurch ist Sinorix al-deco PLUS unempfindlich gegenüber technischen Störeinflüssen und täuschungssicher. Das sichert den durchgängigen Maschinenbetrieb und reduziert den Wartungsaufwand: Für die hohe Betriebssicherheit sind keine besonderen Unterhaltsarbeiten erforderlich.

Sinorix al-deco PLUS Objektlöschanlagen entsprechen den höchsten Sicherheitsanforderungen gemäß der neuen Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Dazu trägt eine doppelt gesicherte Leitungsführung in Verbindung mit redundanten und selbstüberwachenden Komponenten bei. DieseTechnologie erlaubt den Betrieb der Werkzeugmaschine erst nach positiv abgeschlossener Systemprüfung – und entriegelt die Maschinentür erst nach erfolgter und geprüfter Blockierung der Löschauslösung.

Das bei Sinorix al-deco PLUS verwendete Löschmittel ist ein reines Naturgas und daher elektrisch nicht leitend und chemisch inert. So erzeugt es bei Kontakt mit Feuer keine Reaktionsprodukte und ist umweltfreundlich.


Alle sicherheitsrelevanten Funktionen und Betriebsdaten werden online überwacht, im Ereignisfall akustisch und optisch angezeigt und in einem Langzeitspeicher aufgezeichnet. Über eine USB-Schnittstelle lassen sich alle Daten jederzeit auslesen und auswerten.

Die bestimmungsgemäßen Funktionen dürfen nur ausgeführt werden, wenn dadurch nicht die Sicherheit und Gesundheit von Personen gefährdet wird. Dies gilt vor allem dann, wenn sauerstoffverdrängende Löschmittel zum Einsatz kommen. Sinorix al-deco PLUS stellt daher Folgendes sicher:

  • Die Objektlöschanlage löst nie bei entriegelter Maschinentür aus.

  • Nach der Löschung bleibt die Tür verriegelt und lässt sich in diesem Fall nur von einer Fachperson mit dem Sicherheitsschlüssel öffnen.

  • Im Normalbetrieb kann die Tür nur geöffnet werden, wenn die Löschauslösung blockiert ist.

Von dem innovativen Konzept, das die Sicherheitsaspekte der Sinorix al-deco PLUS Objektlöschanlage neu definiert, profitieren Maschinenbauer ebenso wie Anlagenbetreiber. Ob beim Maschinenhersteller direkt integriert oder bei einem Betreiber nachträglich eingebaut – der Schutz von Mensch und Maschine ist immer gewährleistet. Die Serviceleistungen von Siemens können dabei dem jeweiligen Anforderungsprofil kundenspezifisch angepasst werden.