Übersicht Löschmittel Sinorix 1230

3M™ Novec™ 1230 Fire Protection Fluid

Das Novec 1230 Löschmittel wirkt nicht korrosiv und ist nicht leitend. Daraus folgt, dass es hochwertige Gegenstände wie beispielsweise empfindliche Elektronik nicht beschädigt (siehe Bild 1). Auch für die menschliche Gesundheitist es unbedenklich. Das innovative Novec 1230 Löschmittel ist sicher, effektiv und unterliegt keinen regulatorischen Bestimmungen. Es hat ein Ozonabbaupotenzial von 0, eine kurze atmosphärische Lebensdauer von 3 – 5 Tagen und ein Erderwärmungspotenzial (GWP) von 1. Deswegen ist es von den Bestimmungen zu den so-genannten Treibhausgasen, die durch das Kyoto-Protokoll festgelegt wurden, ausgenommen. Das macht das Novec 1230 Löschmittel zu einer innovativen, sauberen und zukunftssicheren Lösung.

Sinorix 1230 Löschmittel

Die geringe akute Toxizität kombiniert mit der geringen Löschkonzentration führt dazu, dass das Novec 1230 Löschmittel – im Vergleich zu Halogenkohlenwasserstoffen, CO₂ oder Inertgasmischungen – den größten Sicherheitsfaktor bietet. Deswegen ist das Novec 1230 Löschmittel ideal für Räumlichkeiten, die normal oder selten besetzt sind.

Weil das Löschmittel nicht toxisch, nicht entflammbar und nicht explosiv ist, gelten keinerlei Transportbeschränkungen: Das Novec 1230 Löschmittel kann druckfrei in unbegrenzten Mengen per Schiff, Flugzeug oder Lkw transportiert werden.