Umfangreiches Serviceangebot

Um die Kontinuität Ihrer Geschäftsabläufe optimal zu sichern, werden die Lösungen auf Ihre spezifischen Anwendungen, Brandrisiken und lokalen Anforderungen und Vorschriften zugeschnitten. Sie enthalten zudem ein umfangreiches Serviceangebot – von der Risikoanalyse, Systemplanung, Installation und Inbetriebnahme bis zur Wartung und Modernisierung. Dazu zählt zum Beispiel auch der Sinorix Door-Fan-Test, mit dem Löschbereiche auf Leckageflächen geprüft werden, um die Löschfähigkeit Ihrer Anlage nachzuweisen.

Sinorix Door-Fan-Test – einfach, schnell und sicher die Raumdichtheit messen

Ein Brand kann nur schnell und sicher gelöscht werden, wenn die erforderliche Löschmittelkonzentration schnell aufgebaut und lange genug gehalten werden kann. Der zu schützende Raum muss dazu dicht genug sein. Mit dem Sinorix Door-Fan-Test bietet Siemens eine einfache, kostengünstige und umweltfreundliche Methode, um die Aufrechterhaltung der Löschmittelkonzentration zu messen und undichte Stellen zu lokalisieren.