Anwendungen und Referenzen Sinorix N₂ • Ar • CO₂

Typische Anwendungen - Sinorix N₂

  • Telekommunikationseinrichtungen

  • Rechenzentren

  • Kabelkanäle

  • Elektrische Schalträume

  • Geschlossene Transformatoren, Turbinen, Motoren und Generatoren

  • Technik- und Maschinenräume

  • Kontrollräume

  • Militärische Einrichtungen

  • Museen


Typische Anwendungen - Sinorix Ar

(zusätzlich zu den bei N₂ genannten Anwendungen)

  • Bereiche mit dem Risiko eines Metallbrandes

  • Lagerräume für Chemikalien


Typische Anwendungen - Sinorix CO₂

  • Lager für brennbare Flüssigkeiten

  • Nicht besetzte Generatoren- und Transformatorenstationen

  • Lokale Anwendungen wie Ölbäder, Turbinen oder Maschinen


Referenz – net.DE AG, Hannover, Deutschland

Internet PoP Hannover GmbH, Hannover

Das Unternehmen net.DE AG mit dem Schwerpunkt auf Internet-, Datacenter- und Hosting-Dienstleistungen benötigte aufgrund seines erfolgreichen Wachstums ein neues Rechenzentrum, dimensioniert für den unterbrechungsfreien Betrieb von bis zu 5.000 Internet-Servern. In enger Zusammenarbeit mit Siemens wurde dafür eine ganzheitliche Brandschutzlösung entwickelt und auf besonderen Kundenwunsch eine Sinorix Ar Löschanlage installiert. Die große und komplexe Mehrbereichsanlage wurde exakt auf die spezifische Anwendung, die betrieblichen Abläufe und baulichen Gegebenheiten zugeschnitten. So schützt sie die hochsensiblen Serverräume optimal und nachhaltig. Dies gibt nicht nur net.DE AG , sondern auch seinen Kunden die Sicherheit, dass im Fall eines Brandes die Daten geschützt und die Geschäftsabläufe gesichert sind

Referenz – Århus Universitätsklinik, Århus, Dänemark

Universitätskrankenhaus Arhus, Dänemark

Die Universitätsklinik Århus ist mit 847 Betten eine der größten Kliniken in Dänemark. Sie bietet ein breites Behandlungsspektrum und widmet sich außerdem in hohem Maße der Forschung. Röntgenaufnahmen, elektronische Patientendaten und -dokumente sind hier besonders wichtig und können bei Verlust beträchtliche Folgen haben. Daher benötigt der zentrale Serverraum, in dem diese Daten gespeichert sind, einen zuverlässigen Brandschutz. Mit der intelligenten
Sinorix N₂ Löschanlage wurde hier eine optimale Lösung für die wichtigen Daten installiert.