Sinorix Compact

Sinorix Compact ‒ kompakter, einzigartiger und umfassender Brandschutz

Da die Geschäftsaktivitäten vieler Unternehmen von gespeicherten Daten und Wissen abhängen, ist ein zuverlässiger Brandschutz in Serverräumen unerlässlich. Für diese Bereiche ist das neue Brandschutzsystem Sinorix Compact die ideale Lösung.

Das einzigartige Sinorix Compact vereint als platzsparende und kosteneffiziente Lösung schnelle und zuverlässige Detektion mit geräuscharmer und sicherer Löschung sowie einfacher und effizienter Kontrolle. Bei geschlossenen Räumen mit einem Volumen von bis zu 120 m3, die elektronische und elektrische Ausrüstungen enthalten, ist es das perfekte Angebot. Durch das einzigartige und optimierte Design in einem Gehäuse lässt sich diese ganzheitliche Brandschutzlösung schnell und einfach installieren, in Betrieb nehmen und warten. Der Schrank enthält einen Ansaug-Rauchmelder FDA221, eine Sinorix Silent Nozzle, eine Sirene, eine Alarmblitzleuchte und einen Löschmittelbehälter mit 3M™ Novec™ 1230 Fire Protection Fluid – alles vorinstalliert und verdrahtet mit einer Brandmelde- und Löschsteuereinheit XC10.

Und da Sie alle Geräte aus einer Hand – von Siemens – erhalten, profitieren Sie von 160 Jahren Erfahrung und Know-how im Brandschutz.


Legende – für ein System auf Basis von EN-Standards

  1. Sinorix Silent Nozzle

  2. Alarmblitzleuchte

  3. Sirene

  4. Ansaug-Rauchmelder

  5. Sinorix Compact

  6. Brandmelder

  7. Druckentlastungseinrichtung

  8. Leuchttableau

  9. Handauslösung für Löschanlage

  10. Stopp-Taster für Löschanlage