Wissen sichert den Geschäftsbetrieb und kann Leben retten

Das Ziel von Evakuationsmassnahmen ist es, Menschen möglichst schnell und vor allem sicher aus einem Gefahrenbereich zu leiten. Personen sollen zur Selbstrettung animiert und Gefahren (durch geistige und physikalische Blockaden) minimiert werden.

Dies kann nur durch Informationsvermittlung und klare, eindeutige Ansagen und Anweisungen erreicht werden. Neben der visuellen Anleitung durch Fluchtwegsteuerung (am Boden verlegte grüne LED-Leuchten) ist die akustische Alarmierung und Führung durch ein elektroakustisches Notfallwarnsystem – die Sprachalarmierung – am effektivsten.

Wissen sichert den Geschäftsbetrieb und kann Leben retten
Über Sprachdurchsagen die empfohlenen oder zu meidenden Fluchtwege vorgeben

Eine Notfallsignalisierung mit herkömmlichen Signalgebern wie Sirenen zeigt in der Praxis oft nicht den gewünschten Effekt. In der Regel wird auch bei einem Alarm davon ausgegangen, dass die Auswirkungen eines Notfalls rechtzeitig wahrnehmbar sind, z. B. durch Geruch oder Lärm. Implizit wird davon ausgegangen, dass es sich um einen Fehlalarm handelt – eine Annahme, die tödlich sein kann.

Siemens bietet ganzheitliche Konzepte und Lösungen, um im Notfall, Kunden, Besucher und Mitarbeiter sicher und rechtzeitig zu warnen und aufzufordern, den Gefahrenbereich zu verlassen.

Vorteile der Sprachalarmierung und der damit verbundenen Förderung zur Selbstrettung:

  • Informierte Personen reagieren schnell und vernünftig, so dass die Grundlagen für eine effiziente Selbstrettung gelegt werden.

  • Wenn der Alarm begründet wird, erhält die Information die notwendige Priorität, und Personen können von den erforderlichen Maßnahmen überzeugt werden.

  • Betroffene Personen erhalten Anweisungen, die der Situation entsprechen.

  • Durchsagen können an eine laufende Aktion angepasst werden und auf besondere Situationen und Gefährdungen hinweisen.

  • Durchsagen können mehrsprachig sein.

Know-how kann also Leben retten, den Geschäftsbetrieb aufrechterhalten und den guten Ruf wahren.