Klare gesprochene Worte statt unbekannten Tönen

In schwierigen, unbekannten und unüberschaubaren Situationen hat das gesprochene Wort einen großen Vorteil: Über eine elektroakustische Lautsprecheranlage lassen sich Personen im Gebäude direkt ansprechen. Dadurch werden fehlende Aufmerksamkeit und Fehlinterpretationen schon von vornherein ausgeschlossen. Mittels klarer Anweisungen werden Menschenmengen schnell zur Selbstrettung animiert, wodurch sich wertvolle Minuten gewinnen lassen.

Art der Gebäudenutzung und Personencharakteristik

Tonsignal

Sprachkonserve

Live-Ansage

Büros, öffentliche Gebäude, Schulen, Industrie
(Personen sind mit der Infrastruktur vertraut)

>4 min.

3 min.

<1 min.

Läden, Museen, Versammlungsstätten
(Personen sind nicht mit der Infrastruktur vertraut)

>6 min.

3 min.

<2 min.

Herbergen, Internate
(Personen schlafen, sind aber mit der Infrastruktur vertraut)

>5 min.

4 min.

<2 min.

Hotels
(Personen schlafen und sind nicht mit der Infrastruktur vertraut)

>6 min.

4 min.

<2 min.

Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime
(Personen benötigen teilweise Hilfe)

>∂ min.

5 min.

<3 min.

Reduzierung der Reaktionszeiten (Studie BS DD 240-1)

Sind Menschen in der Lage, sich selbst rechtzeitig zu retten, ergibt sich eine positive Auswirkung auf den weiteren Verlauf der Intervention durch Rettungskräfte. Wenn die Notfallhelfer ein fast leeres Gebäude vorfinden, können sie unverzüglich notwendige Maßnahmen einleiten, ohne auf Anwesende Rücksicht nehmen zu müssen. Die Personenrettung hat immer die höchste Priorität.

Besondere Anforderungen an eine Evakuierung stellen dabei Gebäude mit großen Menschenansammlungen dar, wie beispielsweise:

  • Hotels

  • Behörden

  • Einkaufszentren

  • Schulen

  • Universitäten

Moderne Sprachalarmsysteme von Siemens sind für solche Einsatzbereiche optimiert. Die Systeme informieren mit eindeutigen, klar verständlichen Durchsagen über die Gefahr und liefern präzise Anweisungen, die sofort verstanden werden. Diese Durchsagen können zunächst gespeicherte Texte sein, die im Lauf der Intervention durch Rettungskräfte mit direkten und unmittelbaren Durchsagen in bestimmten Bereichen der betroffenen Gebäudekomplexe ergänzt werden können.