Sinteso Zentralen – klares Konzept, effizienter Betrieb

Einfache Bedienung – alle Funktionenschnell und sicher im Griff

Gefahrensituationen sind Stresssituationen. Doch gerade dann kommt es darauf an, schnell und vor allem korrekt zu reagieren. Um das zu gewährleisten, muss die Sicherheitstechnik leicht verständlich und intuitiv bedienbar sein. Bezogen auf Brandmelderzentralen heißt das beispielsweise, dass die auszuführenden Bedienungsschritte sofort ersichtlich sind.

Highlights

  • Einheitliche Bedienphilosophie für alle Zentralen, Terminals und Stockwerkterminals

  • Menügeführte, logische Bedienung

  • Interaktive, dialogbasierte Vorgänge

  • Einfache, sichere und stressfreie Bedienung im Ereignisfall

  • Standby-Funktionalität für zusätzliche Sicherheit

  • Mehrere Alarmkonzepte für große Anwendungen mit verschiedenen Nutzern

  • Unterschiedliche Zugriffsrechte für unterschiedliche Benutzergruppen

  • Immer und überall im Bild dank Fernzugriff und SintesoView


  1. Hinterleuchtete Klartextanzeige (LCD-Display mit acht Zeilen à 40 Zeichen) mit detaillierten Klartextinformationen zu allen auftretenden Ereignissen (Ereignistyp, Ereignisort, Maßnahmentexte, Betriebszustände usw.); direkt eingeblendete Handlungsanweisungen in Alarmsituationen; Komfortbedienung via Softkeys und Navigationstaste

  2. Alarmanzeige, leuchtet rot beim Eintreffen eines Alarmereignisses

  3. Vier programmierbare LEDs und diverse Anzeigefelder

  4. Softkeys für direkte zustandsabhängige Bedienung

  5. Zwei Bedienungstasten mit LEDs, individuell programmierbar

  6. Tasten für „Summer aus“, Meldung „Quittieren“ und Meldung „Rückstellen“

  7. Taste zum Blättern durch die Alarmmeldungen

  8. Navigations- und Menütaste für LCD

  9. Tastaturfeld für numerische und alphanumerische Eingaben wie Passwort, Kundentext usw.

  10. Funktionstasten für Alarmorganisation

  11. Anzeige- und Tastenfeld für Alarmierungsmittel, Anzeige für Steuerungsmittel

  12. Optionaler Schlüsselschalter für Bedienzugriff

  13. Optionaler Ereignisdrucker zur Protokollierung