Sinteso Terminals

FT2080 - Komfort-Brandmeldeterminals für die Fernbedienung

Das Komfort-Brandmeldeterminal FT2080 mit Touchscreen-Bedienung ergänzt die Sinteso-Brandmeldeterminals. Da es die vollständigen Anzeige- und Bedienmöglichkeiten der Zentralen bietet, mit denen es vernetzt ist, ermöglicht es einen schnellen Systemzugriff. Und weil es in der Nähe zum Arbeitsbereich des Sicherheitspersonals installiert werden kann, erspart es den Weg zur Hauptzentrale. Dies sorgt für eine viel schnellere Reaktionszeit im Alarmfall. Darüber hinaus zeichnet sich das FT2080 durch die intuitive Bedienung und die eindeutigen Anweisungen einer Managementstation aus, ist dabei aber so einfach installierbar wie ein Terminal.

Das große, hochauflösende 12-Zoll-Farb-Display mit Touchscreen-Funktionalität bietet eine kontextsensitive Benutzerführung. Anwender haben damit jederzeit einen klaren Überblick über den Systemzustand, und sie können einfach zwischen verschiedenen Nachrichten unterscheiden. Dies stellt das richtige Reagieren auch in Stresssituationen sicher - und das erhöht die Sicherheit. Das Display nutzt zudem resistive Touchscreen-Technologie. Dadurch lässt es sich auch mit Handschuhen bedienen und ist vor Feuchtigkeit und Schmutz geschützt. Das FT2080 erfüllt die höchsten Sicherheitsstandards in Anlehnung an EN 54-2 - die ideale Wahl also für jede Industrie und Umgebung.

Allgemeine Merkmale:

  • Gehäuseoptionen: Gehäuse (Standard) FH2002-A1, Tischpultgehäuse FHA2040, Rückwandl FHA2039

  • Separater Speisungseingang von DC 24 V

  • Redundanter Speisungseingang von DC 24 V

  • Anzeige und Bedienung gemäß EN 54-2

  • Vernetzbar über FCnet/SAFEDLINK oder FCnet/Ethernet


Produkt, Kataloglink

Beschreibung, besteht aus

> FT2080-A1 (bald erhältlich)

- Bedieneinheit

Erweiterungen und Zubehör

Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte unserem Online-Produktkatalog:

  • Erweiterung FT2080 (bald erhältlich)

  • Zubehör FT2080 (bald erhältlich)


FT2040 – Bedienterminals

Sinteso Terminals FT2040

Die Bedienterminals FT2040 ergänzen das Portfolio der Brandmelderzentralen, indem sie die Anzeigen und Funktionen der Zentralen, mit denen sie verbunden sind, abbilden. Das System kann daher über das Bedienterminal auf die gleiche Weise bedient werden wie über die Zentrale. Weitere Bedienterminals können in einem gewissen Abstand von der Zentrale installiert werden, z.B. im Sicherheits-Überwachungsraum oder im Bereich der Rezeption. So können Mitarbeiter auf Alarme und Störungen schnell von den eigenen Arbeitsplätzen aus reagieren, ohne die Zentrale aufsuchen zu müssen.

Gemeinsamkeiten:

  • Integrierte Bedieneinheit

  • Separater Speisungseingang von DC 24 V

  • Redundanter Speisungseingang von DC 24 V

  • Vernetzbar über FCnet/SAFEDLINK oder über Ethernet

  • Stromversorgung: 70 W (optional)

  • Batterieleistung: max. 2x7 Ah

  • Gehäuse-Maße (HxBxT): 430 x 398 x 80mm


Produkt, Kataloglink

Beschreibung, besteht aus

> FT2040-AZ

- Gehäuse Eco

> FT2040-EZ

- Gehäuse Eco

- 24 LED Anzeigegruppen

Erweiterungen und Zubehör

Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte unserem Online-Produktkatalog:

  • Erweiterung FT2040

  • Zubehör FT2040