Sinteso Field Device Network (FDnet)

FDnet - Ein Netzwerk für alles

Das FDnet ist ein modernes, multifunktionales Bussystem. Es ermöglicht eine schnelle und ausfallsichere Kommunikation zwischen den Sinteso™-Buselementen und der Brandmelderzentrale.


Merkmale der Vernetzung über den Melderbus

  • Verwendung aller Kabeltypen (mit/ohne Schirm)

  • Einbindung sternförmiger Leitungsnetze ohne Anpassung des Leitungsnetzes

  • Keine Schirmung notwendig

  • 2-Draht-Ringbus

  • Stromversorgung aller Buselemente über das FDnet (außer Ein-/Ausgabebaustein FDCIO221, Zonenmodul FDCI223, „Transponder“ FDCIO223, Löschzentrale XC10, Ansaug-Rauchmelder FDA221/241)


Kenndaten

  • Bis zu 40 T-Taps (Abzweige)

  • Bis zu 252 Buselemente auf einem Ring

  • Leitungslängen bis 3,3 km mit max. 126 Buselementen