Produkte für explosionsgefährdete Bereiche

Melder, Handfeuermelder und Alarmindikatoren für explosionsgefährdete Bereiche.

Produkt, Kataloglink

Beschreibung

Rauchmelder DO1101A-EX

Melder zur Frühwarnung bei rauchbildenden Flammbränden in explosionsgefährdeten Bereichen:
- Einheitliches Ansprechverhalten bei verschiedenen Brandarten
- Neues, hochleistungsfähiges optoelektronisches Sensorsystem
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Verschmutzung und Temperaturschwankungen

Wärmemelder DT1101A-EX

Zur Überwachung explosionsgefährdeter Bereiche mit einer maximalen Umgebungstemperatur von 50 °C:
- Täuschungssicheres Ansprechverhalten sowohl bei schnellen als auch bei langsamen Temperaturanstiegen
- Intelligente Differenzierung
- Alarmauslösung bei Höchsttemperatur durch qualitativ hochwertigen Wärmesensor
- Zuverlässiger Wärmemelder für anspruchsvolle Anwendungen: breiter Anwendungsbereich (bis zu +50 °C)

Flammenmelder DF1101-EX

Eigensicherer Flammenmelder für Ex-geschützte Bereiche:
- Für innen und außen
- Wählbare Evaluierung oder Flimmerfrequenz
- Wählbare Anwendungsalgorithmen
- Höchste Immunität gegen Falschalarme dank der Kombination aus der patentierten Fuzzy Logic und Wavelet-Analyse
- Höchst widerstandsfähig gegen: elektromagnetische Einflüsse, Sonnenlicht, Wärmestrahlung, Feuchte und Korrosion

Handfeuermelder DM1103B-EX

Mit indirekter Bedienung.

Handfeuermelder DM1103-EX

Für Innen- und Außenanwendungen.

Alarmindikator für Unterputzmontage FDAI93-Ex

Der Alarmindikator FDAI93-Ex aus transparentem Kunststoff ist für den Einbau in Türrahmen, Schaltpulten, Zwischendecken oder Spezialgehäusen geeignet. Die Montagebohrung (23 mm Ø) muss durch den Systembetreiber vorgenommen werden. Die Halterung ist aus Sicherheitsgründen mit einer Isolierkappe zu versehen.

Alarmindikator FDAI92-Ex

Der Alarmindikator FDAI92-Ex für Wandmontage ist mit automatischen Brandmeldern verbunden, so dass die Ursache eines Alarmsignals, das von schwer zugänglichen oder sichtbaren Meldern übermittelt wird, schnell erkannt werden kann.