Erweitern Sie Ihr SIGMASYS-System mit Sinteso Move

Mit der intelligenten Erweiterungslösung Sinteso™ Move können Sie Ihr bestehendes SIGMASYS-System genau so mit modernster Brandmeldetechnologie ausbauen, wie Sie es brauchen - ob Sie Ihr Gebäude erweitern, ungenutzte Gebäudebereiche ausbauen oder die Nutzung Ihrer Räumlichkeiten stark verändern.

 

Drei grundsätzliche Erweiterungsmöglichkeiten für SIGMASYS

  • Ergänzung von Meldern

  • Ergänzung von zusätzlichen Melderloops

  • Erweiterung des bestehenden Zentralen-Netzwerks mit Hilfe des Sinteso Netzwerkintegrators FG2020


Clevere kleine Systemerweiterung mit Sinteso Move-Meldern

Um das Bild zu vergrössern, klicken Sie bitte auf Zoom

Clevere kleine Erweiterung für einzelne Räume

  • Schrittweise Systemerweiterung durch Integration einzelner Sinteso Move-Meldern in bestehende SIGMALOOPs - als Multiprotokollmelder kommunizieren diese Melder mit Ihrer vorhandenen Zentrale

  • Nach einem späteren Zentralenaustausch sind die Multisensortechnik und die ASAtechnology™ dieser Melder nach Bedarf aktivierbar.


Clevere mittlere Systemerweiterung mit neuen SIGMALOOPs oder Sinteso-FDnet-Melderloops

Um das Bild zu vergrössern, klicken Sie bitte auf Zoom

Clevere mittlere Erweiterung für größere Bereiche

  • Erweiterung der bestehenden Zentrale um Melderloops mit Sinteso Move-Meldern – z.B. durch Nutzung vorhandener, noch freier SIGMALOOPs in der SIGMASYS C-Zentrale

  • Erweiterung bestehender modularer Zentralen SIGMASYS M/L mit Sinteso-FDnet-Loops und allen Sinteso-Meldern der C-LINE und S-LINE möglich, inkl. nutzbarer ASAtechnology der Sinteso S-LINE-Melder


Kombinierte Systemerweiterung für vernetzte Anwendungen über den Sinteso Move Netzwerkintegrator

Um das Bild zu vergrössern, klicken Sie bitte auf Zoom

Kombinierte Erweiterung für ausgedehnte Bereiche, z.B. neue Gebäudekomplexe

  • Verschmelzen des bisherigen Zentralennetzwerks und des neuen Sinteso-Systems mit Hilfe des Sinteso Move Netzwerkintegrators FG2020 in einer gemeinsamen Plattform

  • Anzeige von Systemmeldungen aus dem bisherigen Zentralennetzwerk im neuen gemeinsamen Netzwerk an jeder Sinteso-Zentrale

  • Sinteso Move Netzwerkintegrator: volle Funktionalität und Bedienung einer Sinteso-Zentrale mit Anschlussmöglichkeit für bis zu vier Sinteso FDnet-Loops

Highlights

  • Langfristiger Investitionsschutz durch mitwachsende Technologie

  • Sicherheit vor Falschalarmen dank ASAtechnology

  • Schneller Geräteaustausch und schnelle Integration ohne Störung des Betriebsablaufs

  • Optimale Basis für die zukünftige Modernisierung des bestehenden Systems