Die Erweiterungslösung für bestehende AlgoRex-Systeme – Sinteso Move

Sie möchten, dass Ihr Brandschutz mit Ihrem Unternehmen mitwächst? Mit unserer intelligenten Erweiterungslösung Sinteso™ Move können Sie Ihr bestehendes AlgoRex®-Brandmeldesystem mit modernster Sinteso-Technik flexibel erweitern. So schützen Sie Ihre Investitionen ebenso optimal wie Ihre neuen Räumlichkeiten.

 

Drei Möglichkeiten für die Erweiterung Ihres AlgoRex-Brandmeldesystems

  • Ergänzung neuer Melder

  • Einsatz einer neuen Zentrale

  • Kombinierte Erweiterung durch Integration über das Gefahrenmanagement-System


Clevere Systemerweiterung – mit zusätzlichen Sinteso Move-Meldern

Um das Bild zu vergrössern, klicken Sie bitte auf Zoom

Clevere Erweiterung, wenn ein paar zusätzliche Melder ausreichen

  • Schrittweise Systemerweiterung durch Anschließen von einzelnen Sinteso Move-Meldern auf bisherigen Melderloops – als Multiprotokollmelder kommunizieren diese Melder mit Ihrer Zentrale

  • Je nach vorhandener Systemversion ist auch der Anschluss ganzer Sinteso FDnet-Loops an Ihrer bisherigen Brandmeldezentrale möglich – d.h. Loops mit unterschiedlichsten Sinteso C-LINE-Meldern sowie S-LINE-Meldern mit täuschungssicherer ASAtechnology™


Komfortable Systemerweiterung – durch Zentralenaustausch und zusätzliche Melderloops

Um das Bild zu vergrössern, klicken Sie bitte auf Zoom

Komfortable Erweiterung, wenn die Zentrale keine Melderkapazitäten mehr frei hat

  • Ersetzen der vorhandenen Standalone-Zentrale durch eine modulare Sinteso Move-Zentrale FC2030, FC2060 oder FC2080 – einfacher Anschluss der bestehenden Melder, zusätzlicher Sinteso-Melderloops sowie weiterer Sinteso-Zentralen möglich

  • Intuitive, einfache Bedienung sowie vielfältige Programmiermöglichkeiten und Fernbedienungsfunktionen

  • Flexibilität für zukünftige Systemerweiterungen

  • Integration der neuen Sinteso Move-Zentrale in ein Gefahrenmanagement-System von Siemens möglich


Kombinierte Erweiterung – durch Integration über die Gebäudemanagementplattform Desigo CC

Um das Bild zu vergrössern, klicken Sie bitte auf Zoom

Kombinierte Erweiterung, bei mehreren, vernetzten Brandmeldezentralen

Highlights

  • Langfristiger Investitionsschutz durch mitwachsende Technologie

  • Sicherheit vor Falschalarmen dank ASAtechnology

  • Schneller Geräteaustausch und schnelle Integration ohne Störung des Betriebsablaufs

  • Optimale Basis für die zukünftige Modernisierung des bestehenden Systems