Brandmelder ersetzen – und in vier Phasen zum modernen System

Warum eine rechtzeitige Modernisierung und ein Brandmelderaustausch wichtig sind? Häufig entsprechen Systeme, die schon länger bestehen, nicht den aktuell vorgeschriebenen Sicherheitsanforderungen für neue Installationen. Sie werden mit der Zeit wartungsintensiver. Und viele Faktoren in Ihrem Unternehmen verändern sich – ob Produkte, Leistungen oder Arbeitsmethoden und -prozesse. Dies beeinflusst Ihre Sicherheitsanforderungen. Daher empfiehlt sich eine rechtzeitige Modernisierung Ihres Brandmeldesystems.

Die Modernisierungslösung Sinteso Move umfasst vier Phasen, bei denen z.B. der Brandmelderaustausch in mehreren Schritten erfolgen kann. Das minimiert Betriebsunterbrechungen und sorgt für maximale Systemverfügbarkeit. Ihre Mitarbeiter, Besucher und Ihr Betrieb werden kaum beeinträchtigt.

Phase 1: Schrittweiser Brandmelderaustausch mit Sinteso Move-Meldern

Um das Bild zu vergrössern, klicken Sie bitte auf Zoom

Phase 1: Schrittweiser Brandmelderaustausch

Bestehende Brandmelder werden einzeln oder Abschnitt für Abschnitt durch Sinteso Move-Melder ersetzt.

  • Während planmäßiger Wartungsbesuche möglich

  • Keine bauliche Maßnahmen erforderlich dank Übernahme der vorhandenen Verkabelung

  • Fachgerechte Entfernung und Aufarbeitung der alten Melder

  • Im Zuge einer vertraglich vereinbarten Sinteso Melder-Revision möglich


Phase 2: Aktualisierung des bestehenden Gefahrenmanagement-Systems nach abgeschlossenem Brandmelderaustausch

Um das Bild zu vergrössern, klicken Sie bitte auf Zoom

Phase 2: Aktualisierung des bestehenden Gefahrenmanagement-Systems

Alle Brandmelder sind ersetzt. In dieser Phase genügt in vielen Fällen ein Software-Update Ihres bestehenden Gefahrenmanagement-Systems. Damit ist die kombinierte Überwachung und Bedienung Ihrer verschiedenen Sicherheitssysteme und Ihres Brandmeldesystems inklusive der neuen Brandmelder auf dem aktuellsten Stand.

Phase 3: Bestehende Zentralenstruktur mit Sinteso modernisieren

Um das Bild zu vergrössern, klicken Sie bitte auf Zoom

Phase 3: Komfortable Modernisierung der Zentralenebene

Nun werden Ihre bestehenden Brandmeldezentralen durch Sinteso-Zentralen ersetzt. Damit können Sie alle Vorteile der Sinteso-Technologie nutzen, z.B.


Phase 4: Upgrade des Gefahrenmanagementsystems auf die Gebäudemanagementplattform Desigo CC

Um das Bild zu vergrössern, klicken Sie bitte auf Zoom

Phase 4: Upgrade des Gefahrenmanagementsystems

Durch ein Upgrade Ihres Gefahrenmanagementsystems auf die Gebäudemanagementplattform Desigo CC erhalten Sie die Möglichkeit, nicht nur alle Gebäudesysteme, einschließlich Heizung, Lüftungs- und Klimaanlage, Beleuchtung, Abschattung, Raumautomation, Energieversorgung und Brandschutz, sondern auch Sicherheitsfunktionen wie Videoüberwachung und Einbruchmeldung zu integrieren.

Highlights

  • Wirtschaftliche und zeitlich planbare Modernisierung in vier Phasen

  • Keine Störung des Betriebsablaufs – hohe Systemverfügbarkeit

  • Langfristige Investitionsschutz dank innovativer Technologieplattform

  • Sicherheit vor Falschalarmen dank ASAtechnology

  • Neueste Zentralentechnologie mit intuitiver Bedienung und innovativen Funktionen

  • Attraktive Finanzierungsmodelle