Melder-Revision – Brandmelderaustausch für höhere Sicherheit

Je nach Art des Melders und der Umgebung beginnen nach vier bis acht Jahren Betrieb Verschleißerscheinungen des Materials die Empfindlichkeit eines Melders zu beeinflussen. Die Melder-Revision verlängert die Lebensdauer Ihrer Melder. Sie sorgt durch das rechtzeitige Austauschen von Brandmeldern dafür, dass die Melder über lange Zeit gleichmäßig zuverlässig Brände detektieren – trotz Staub und Mikropartikeln in der Raumluft.

Genau zum richtigen Zeitpunkt werden verschmutzte Brandmelder gegen überholte Brandmelder desselben Typs ausgetauscht.

  • Die verschmutzten Melder gehen an einen unserer Reparatur- und Revisionsstandorte.

  • Dort werden sie zerlegt, gereinigt und geprüft.

  • Jedes defekte Teil wird ersetzt.

  • Zum Schluss werden alle Melder wieder zusammengesetzt und einem finalen Test unterzogen.

  • Dann verlassen sie das Werk für ihren nächsten Einsatz.


Zertifizierter Melder-Revisionsprozess nach dem Brandmelderaustausch

Um das Bild zu vergrössern, klicken Sie auf Zoom

Die revidierten Melder verfügen über die gleiche Detektionsgenauigkeit wie neue Melder. Jeder Melder erhält die CE-Zulassung und unsere übliche Gewährleistung. Zudem ist der Revisionsprozess ISO 14000-zertifiziert und erfüllt somit alle Anforderungen an ein zuverlässiges Umweltmanagement. Durch die Melder-Revision bleiben die Melder so gut wie neu - in jeder Umgebung, von relativ sauberen Büroräumen bis zu industriellen Einsatzbereichen mit hohem Verschmutzungsgrad.

 

Gute Gründe für einen regelmäßigen Brandmelderaustausch:

  • Vorbeugen von kostspieligen Falschalarmen oder sogar Bränden

  • Sicherheit einer optimierten Detektionsqualität

  • Verlängerung des Brandmelder-Lebenszyklus


Mit der Zeit nimmt die Zuverlässigkeit eines Melders aufgrund zunehmender Verschmutzung ab. Dann wird es Zeit, die Brandmelder auszutauschen.

Siemens schaltet Ihre Melder ab und schickt sie an unsere Revisionsstandorte, wo sie instandgesetzt werden. Vor Ort beim Kunden wechseln wir sie sofort gegen Melder desselben Typs aus.

 

Langfristige Detektionssicherheit durch regelmäßigen Brandmelderaustausch

 

Highlights des Brandmelderaustauschs

  • Gleichbleibend zuverlässiger Schutz für Mitarbeiter, Kunden und Prozesse

  • Höhere Geschäftskontinuität durch konstante Sicherheit vor Falschalarmen

  • Vorhersehbare Kosten dank vertraglicher Vereinbarung

  • Investitionsschutz dank verlängertem Lebenszyklus Ihrer Melder

  • Ruhiges Gewissen durch kompetente, regelmäßige Kontrolle und Revision der Melder

  • Entsprechung der Norm EN 54 sowie gesetzlichen Vorschriften und Standards

  • Kosteneinsparungen gegenüber dem Erwerb neuer Melder

  • Umweltfreundlich, da 90% der Komponenten wiederverwendet werden können

  • Unterbrechungsfreier Brandschutz während des Melderaustauschs