Sinteso Planungshilfen

Sinteso Fire Control Network (FCnet)

Das FCnet ermöglicht den Anschluss von bis zu 32 Sinteso Brandmelderzentralen und -Terminals. Diese können in jeder beliebigen Konfiguration über das leistungsstarke FCnet vernetzt werden. Das innovative, redundante Netzwerkelement setzt neue Standards nicht nur in Sachen Fehlertoleranz, sondern auch im Hinblick auf eine schnellere Datenübertragung.

Zum Vergrößern bitte klicken.

Sinteso Field Device Network (FDnet)

Das FDnet ist ein multifunktionales Bussystem für eine schnelle und zuverlässige Kommunikation zwischen den FDnet-Geräten und der Sinteso Brandmelderzentrale. Ein besonderer Vorteil liegt in der Verwendung des Kommunikationskreislaufs, so dass die Geräte gleichzeitig mit Strom versorgt werden. Es lässt sich ausserdem einfach in bestehende Installationen und Verkablungen integrieren.

Zum Vergrößern bitte klicken.