Sinteso Stockwerkterminals und -anzeigen

Stockwerkterminal und -anzeige – einfach und eindeutig

Meldungen aus eindeutig definierten Überwachungszonen wie z.B. Krankenhausstationen können auf der Stockwerkanzeige FT2011 mit dem selben Ereignistext wie auf der Zentrale angezeigt und auch vom Stockwerkterminal aus behandelt werden. Sie erfüllen die höchsten Sicherheitsstandards, da die Stockwerkterminals direkt auf dem FDnet platziert werden können und selbst bei Kurzschlüssen oder Linienunterbrüchen unterbrechungsfrei arbeiten.

Produkt, Kataloglink

Beschreibung, besteht aus

Stromversorgung

> Stockwerkterminal FT2010

Das FT2010 ermöglicht die Steuerung und Bedienung von Ereignissen durch Mitarbeiter, ohne dass diese an der Zentrale arbeiten müssen. Diese Geräte kommunizieren direkt über das FDnet der Zentrale und werden auch von diesem gespeist. Da keine zusätzliche Stromversorgung oder Verkabelung notwendig ist, können diese Geräte sehr flexibel eingesetzt werden.

 über FDnet oder 70 W (optional)

> Stockwerkanzeige FT2011-A1

Meldungen aus kleineren Überwachungszonen wie Krankenhausstationen können auf der Stockwerkanzeige FT2011 mit demselben Ereignistext angezeigt werden wie an der Zentrale.

 über FDnet oder 70 W (optional)