Sinteso Alarmgeräte

Siemens bietet eine große Auswahl an Alarmgeräten wie Alarmtongeber für Decken- und Wandmontage, Alarmtongeber mit optischem Signalgeber gemäß EN54-23 oder Alarmtongeber mit zusätzlicher optischer Anzeige.

Alarmtongeber

Produkt, Kataloglink

Beschreibung

Anwendungsbereiche

Alarmtongeber

> FDS221-W

> FDS221-R

Schallpegel: 99 dBA/1 m

Weite Bereiche, z.B.:

- Öffentliche Gebäude

- Bürogebäude

Zwischensockel akustisch

> FDSB221

Schallpegel: 83 dBA/1 m

- Hotelzimmer

- Krankenhauszimmer

- Alten- und Pflegeheime

Signalsockel

> FDSB291

Der Signalsockel kann nur zusammen mit einem automatischen Melder FDOOT, FDO oder FDT der C-LINE oder S-LINE benutzt werden.

Schallpegel: 88 dBA/1 m

- Hotelzimmer


Alarmtongeber mit optischem Signalgeber (gemäß EN54-23)

Produkt, Kataloglink

Beschreibung

Anwendungsbereiche

Zwischensockel optisch/akustisch

> FDSB228

Schallpegel: 83 dBA/1 m

Signalisierungsbereich: O-1.5-2.4 und C-3-5 (weiss)

Bereiche, in denen eine optische und akustische Signalisierung nach EN54-23 notwendig ist, z.B.:

- Öffentliche Gebäude

- Bürogebäude

- Hotelzimmer

- Gebäude mit hohem Geräuschpegel

Mehr Informationen zum normenkonformen Brandschutz gemäß EN 54-23 finden Sie hier.

 

Alarmtongeber mit zusätzlicher optischer Anzeige

Produkt, Kataloglink

Beschreibung

Anwendungsbereiche

Alarmtongeber mit zusätzlicher optischer Anzeige

> FDS229-R

> FDS229-A

Schallpegel: 99 dBA/1 m

Lichtstärke: max. 3.2 cd für rot

Lichtstärke: max. 2.8 cd für orange

Bereiche, in denen eine optische und akustische Signalisierung notwendig ist, z.B.:

- Krankenhäuser

- Alten- und Pflegeheime

- Entlang Fluchtwegen

- In Korridoren

- In Treppenhäusern

Zwischensockel akustisch mit zusätzlicher optischer Anzeige

> FDSB229

Schallpegel: 83 dBA/1 m

Lichtstärke: max. 3.2 cd für rot

Bereiche, in denen eine optische und akustische Signalisierung notwendig ist, z.B.:

- Krankenhäuser

- Alten- und Pflegeheime

- Entlang Fluchtwegen

- In Korridoren

- In Treppenhäusern