Adressierbare Handfeuermelder

Adressierbare Handfeuermelder ermöglichen das sofortige manuelle Auslösen eines Feueralarms. Sie können im Innen- und Außenbereich an gut zugänglichen Stellen eingesetzt werden. Adressierbare Handfeuermelder ermöglichen es, einfach durch Eindrücken der Glas- oder Kunststoffscheibe manuell Alarm auszulösen.

Handfeuermelder – Standardausführung

Produkt, Kataloglink

Gehäuse

IP-Schutz

Auslösung

Erhältliche Farben

Anwendungen*

FDM221

Klein, mit Einbaugehäuse, Glas

Innen

Direkt

Rot, gelb, grün, blau

1, 2

FDM225-RG

Klein, mit Einbaugehäuse (Unterputzmontage), Aufputzmontage mit FDMH295-R, Glas

Innen

Direkt

Rot

1, 2, 3

FDM225-RP

Klein, mit Einbaugehäuse (Unterputzmontage), Aufputzmontage mit FDMH295-R, Kunststoff

Außen

Direkt

Rot

1, 2, 3

FDM226-RG

Klein, ohne Einbaugehäuse (Aufputzmontage), Glas

Außen

Direkt

Rot

1, 4, 6

FDM226-RP

Klein, ohne Einbaugehäuse (Aufputzmontage), Kunststoff

Außen

Direkt

Rot

1, 4, 6

FDM231

Klein, mit Einbaugehäuse (Aufputzmontage), Kunststoff

Direkt

Rot

1, 5

FDM223

Groß, Glas

Erweiterbar, IP44

Indirekt

Rot, gelb, grün, blau

1, 2, 4

FDM224

Groß, Glas

Erweiterbar, IP44 oder IP64

Direkt

Rot, gelb, grün, blau

1, 2, 4

FDM233

Groß, Glas

Innen

Indirekt

Rot

1, 4, 5

FDM234

Groß, Glas

Innen

Direkt

Rot

1, 4, 5

Handfeuermelder – Robuste Ausführung

Diese Handfeuermelder haben ein robustes Gehäuse aus einem glasfaserverstärkten, thermoplastischen Material für eine längere Haltbarkeit. Sie eignen sich für die Oberflächenmontage in nassen, feuchten und staubigen Bereichen.

Produkt, Kataloglink

Gehäuse

IP-Schutz

Auslösung

Erhältliche Farben

Anwendungen*

FDM223H

Groß, robust, Glas

Außen/Innen, IP44 oder IP64

Indirekt

Rot

1, 4, 5, 6

FDM224H

Groß, robust, Glas

Außen/Innen, IP44 oder IP64

Direkt

Rot

1, 4, 5, 6

FDM243H

Groß, robust, Glas

Außen/Innen, IP66

Indirekt

Rot

1, 4, 5, 6

Anwendungen*

  1. zur sofortigen manuellen Alarmauslösung

  2. Für auf und unter Putz montierte Speiseleitungen an leicht zugänglichen Orten

  3. Für auf und unter Putz montierte Speiseleitungen an leicht zugänglichen Orten

  4. Für Innen- und Außenanwendungen, nasse, feuchte und staubige Bereiche geeignet

  5. Für Innen- und Außenanwendungen, für nasse, feuchte und staubige Bereiche geeignet

  6. Tunnel, Industrie