Systemübersicht

Ob Tunnel oder Kabeltrasse – so unterschiedlich die Anlagen, so klar ist die Anforderung an den Brandschutz: die rasche Erkennung und präzise Lokalisierung von Wärmequellen – und die Minimierung der Zeit bis zum bestätigten Brandalarm. FibroLaser ist in beiderlei Hinsicht führend. Das System erfüllt die zentralen Voraussetzungen,um Schäden an Personen und Anlagen zu minimieren und Ihren Geschäftsbetrieb zu sichern.

FibroLaser lineares Wärmemeldesystem

Als lineares Wärmemeldesystem (neu: linienförmiges Wärmemeldesystem) bietet FibroLaser lückenlose Sicherheit über die gesamte Anlage – mit einem Erkennungsbereich bis zu zweimal je 10 km Länge. Es entspricht weltweit den modernsten Standards in der linearen Wärmemeldung. Durch die

  • VdS-Anerkennung nach Pr EN 54-22,

  • die FM-Zulassung

  • und viele weitere internationale Anerkennungenstehen die Türen für einen breiten Einsatz offen.


FibroLaser lineares Wärmemeldesystem – Systemübersicht
FibroLaser lineares Wärmemeldesystem – Systemübersicht

Highlights

  • Lückenlose, normenkonforme Sicherheit auf bis zu 20 km Länge

  • Höchste Präzision und Zuverlässigkeit unter schwierigsten Umgebungsbedingungen

  • Extrem schnelle, täuschungssichere Brandfrüherkennung

  • Schnelle Alarmierung und sichere Evakuierung dank Voralarmen und detaillierten Informationen