Cerberus PRO – enjoy protecting
Cerberus PRO ist ein leistungsstarkes Brandschutzsystem für schnelle und zuverlässige Branderkennung, Alarmierung und Steuerung. Das umfangreiche Portfolio an innovativen Produkten bietet intelligente Technologie mit weitreichenden Sicherheitsfunktionen. So können Sie sichergehen, dass Ihre Anwendung allen Anforderungen gerecht wird. Haupteigenschaften:
Intelligente, einzigartige Eigenschaften wie integrierte Turboisolatoren, Notlaufmodus, Standby-Funktion, usw.
Cerberus PRO Brandmeldezentralen vereinen höchste Sicherheitsstandards und neueste Technologien
Dank ihrer verteilten Intelligenz erhöhen Brandmelder die Sicherheit: wichtige Entscheidungen werden sofort im Melder getroffen
Die Notlaufmodus-Funktion ist in das gesamte System integriert – für sichere Detektion, Steuerung, Alarmierung und Kommunikation mit der Feuerwehr, selbst im Fall eines Prozessorausfalls.
Cerberus - a smart fire safety system (nur in Englisch)
Highlights
Hoher Schutz gegen Falschalarme – für sichere Geschäftskontinuität
Wiederverwendung bestehender Netzwerkstrukturen – für eine vereinfachte Integration und weniger Materialbedarf
Sicheres, einfaches Aufstarten des Systems – dank Autokonfiguration
Möglichkeit der Integration in das Gefahrenmanagementsystem von Siemens – über die Standard-BACnet-Schnittstelle
Große Auswahl an Brandmeldern – für unterschiedlichste Anforderungen
Einfache Planung – auch bei weit verstreuten Netzwerken
Fernbetrieb mit Ethernet – schnelle und einfache Unterstützung des Anwenders bzw. Bedieners
Kontinuierliche Alarmierung und Visualisierung mit Turboisolatoren
Das Cerberus PRO Portfolio – zuverlässige, qualitativ hochwertige Produkte