Produkte für explosionsgefährdete Bereiche

Melder, Handfeuermelder und Alarmindikatoren für explosionsgefährdete Bereiche.

Produkt, Kataloglink

Beschreibung

OOH740-A9-Ex

Flammenmelder DF1101-EX

Eigensicherer Flammenmelder für Ex-geschützte Bereiche:
- Für innen und außen
- Wählbare Evaluierung oder Flimmerfrequenz
- Wählbare Anwendungsalgorithmen
- Höchste Immunität gegen Falschalarme dank einer Kombination aus der patentierten Fuzzy Logic und Wavelet-Analyse
- Höchst widerstandsfähig gegen: elektromagnetische Einflüsse, Sonnenlicht, Wärmestrahlung, Feuchte und Korrosion

FDM223-Ex

Alarmindikator für Unterputzmontage FDAI93-Ex

Der Alarmindikator FDAI93-Ex aus transparentem Kunststoff ist geeignet für den Einbau in Türrahmen, Schaltpulten, Zwischendecken oder Spezialgehäusen. Die Montagebohrung (23 mm Ø) muss durch den Systembetreiber vorgenommen werden. Die Halterung ist aus Sicherheitsgründen mit einer Isolierkappe auszurüsten.

Alarmindikator FDAI92-Ex

Der Alarmindikator FDAI92-Ex für Wandmontage ist mit automatischen Brandmeldern verbunden, so dass die Ursache eines Alarmsignals, das von schwer zugänglichen oder sichtbaren Meldern übermittelt wird, schnell erkannt werden kann.