Cerberus PRO Planungshilfen
C-WEB/SAFEDLINK
Maximal 16 Stationen (Brandmeldezentralen und Bedienterminals) können in jeder beliebigen Konfiguration über C-WEB/SAFEDLINK vernetzt werden. Eigenschaften der Vernetzung über den Systembus:
Max. Anzahl vernetzbarer Stationen: 16
Verkabelung mit Zweidrahtkabel
Redundante Übertragungspfade dank Ringverkabelung
Verbesserte Sicherheit dank der Notlaufmodus-Funktion über ein zweites Netzwerkmodul
Für den Notlaufmodus ist keine zusätzliche Verkabelung notwendig, auch dann nicht, wenn das System mehr als 512 Brandmelder umfasst
Konfigurierbare Ansicht der einzelnen Stationen
C-WEB/Ethernet
Vier Stationen können einfach über Ethernet vernetzt werden, eine Station kann auch Teil des C-WEB/SAFEDLINK sein. Verbindung über ein handelsübliches Fast-Ethernet-Kabel. Kenndaten:
Max. Anzahl vernetzbarer Stationen: 4
Kabelart: Fast-Ethernet Kat. 5
Datenübertragungsrate über Ethernet: 100/10 mbps
Max. Ethernet-Anschlusspunkte auf dem C-WEB: 1
C-NET
Das C-NET ist ein modernes Mehrzweck-Bussystem. Es ermöglicht eine schnelle, ausfallsichere Kommunikation zwischen den Cerberus PRO-Buselementen und der Brandmeldezentrale. Eigenschaften:
Akustische und optische Signalisierung auf dem Loop
Alle Kabelarten verwendbar (geschirmt oder ungeschirmt, 2-Draht-Loop)
Kabellängen bis zu 3,3 km mit 126 Buselementen auf einem Loop
Integration sternförmiger Kabelnetzwerke ohne Änderung des Kabelnetzwerks
Bis zu 60 T-Abzweigungen
Stromversorgung aller Buselemente über C-NET*
Integrierter Turboisolator in jedem Loop-Teilnehmer