Cerberus FIT – konventionelles und adressierbares System: eine intelligente Brandschutzlösung

Beim Brandschutz dreht sich alles um den Schutz von Personen und Sachwerten und die Sicherung von Geschäftsprozessen und Kontinuität. Mit Cerberus™ FIT bieten wir zuverlässigen und kostengünstigen Brandschutz für kleinere Anwendungen.

Die zugelassenen Systemgeräte stammen von einem einzigen Anbieter und arbeiten von Anfang nahtlos zusammen. Wenn es sich bei dem Anbieter um Siemens handelt, können Sie sich darauf  verlassen, dass es auch so bleibt. Die Flexibilität der Brandmeldezentralen ermöglicht die Optimierung des Systembetriebs für jede Anwendung. Die breite Palette an Meldern sorgt für schnelle und zuverlässige Detektion in jeder Umgebung.


Cerberus FIT – adressierbare 1-Loop-Zentrale

Cerberus FIT - conventional system

Cerberus FIT FC360 ist eine adressierbare 1-Loop-Brandmeldezentrale. Sie lässt sich einfach installieren und in Betrieb nehmen und ist die ideale Lösung für zuverlässigen Schutz von kleinen bis mittleren Anwendungen.


Wenden Sie sich bitte an uns, wenn Sie Probleme mit dem Download haben.



Cerberus FIT – konventionelles System

Test the upcoming Cerberus FIT Desktop Editor

Die FC120-Brandmeldezentralen sind eine kostengünstige Lösung für kleine bis mittlere Gebäude. Sie profitieren von schneller und einfacher Installation mit geringem Wartungsaufwand. Die Zentralen sind kompatibel mit der Cerberus 110-Serie von Siemens. Intuitive Tasten und informative Anzeigen ermöglichen die schnelle und einfache Bedienung. Dank klarer, präziser Steuerungen und Anzeigen können Systemtests mit Zuversicht durchgeführt werden.