Adressierbare 1-Loop-Brandmeldezentrale

Cerberus FIT FC360 ist eine adressierbare 1-Loop-Brandmeldezentrale. Sie lässt sich einfach installieren und in Betrieb nehmen und ist die ideale Lösung zum zuverlässigen Schutz von kleinen bis mittleren Anwendungen.

Der Eckpfeiler des Systems ist eine adressierbare 1-Loop-Brandmeldezentrale der Serie FC360. Die kompakten Zentralen lassen sich intuitiv bedienen und unterstützen die Anbindung von bis zu 126 C-NET-Meldern und Peripheriegeräten, darunter neuronale ASA-Melder mit der proprietären ASAtechnology™ von Siemens. Ihr Vorteil: Die Melder bieten hervorragende Erkennungsgenauigkeit und Immunität gegenüber Fehlalarmen in jeder Umgebung. Da Cerberus FIT ein offenes Wartungssystem ist, können Sie nach der Installation und Inbetriebnahme Ihres Systems jeden beliebigen Anbieter wählen. Darüber hinaus ist Cerberus FIT ein EN-konformes Brandschutzsystem. Es ist von der unabhängigen Zertifizierungsstelle LPCB zugelassen und zertifiziert. Bauen Sie auf bewährte Siemens-Qualität und sorgen Sie mit Cerberus FIT für maximale Sicherheit.

FC 360 – wichtige Fakten

  • 1 Loop/2 Stubs

  • Adressierbar (bis zu 126 Geräte)

  • Einfache Installation, Programmierung und Bedienung

  • Automatische Konfiguration

  • Online- und Offline-Inbetriebnahme

  • Linienüberwachung (offene Schleife und Kurzschluss)

  • 2 kollektive Warnmelderlinien

  • 4 programmierbare Ein-/Ausgänge

  • 3 potentialfreie Relaisausgänge

  • Stromversorgung 70 W/2,5 A

  • Platz für 12 - 25-Ah-Batterien

  • Backup-Option bis zu 72 Stunden

  • Ereignisprotokoll (für 2000 Protokolle)



Anwendungsgebiete

Pflegeheim



Kundenanforderungen

  • Schnelle und zuverlässige Erkennung von Brand ohne Fehlalarm

  • Rasche Identifizierung der Alarmursache

  • Automatisches Rufen der Feuerwehr, um die Ausbreitung des Brandes zu verhindern

  • Minimale Störung von Mitbewohnern aufgrund von Fehlalarmen



Wohnheime



Kundenanforderungen

  • Minimale Störung von Mitbewohnern aufgrund von Fehlalarmen

  • Vermeidung von Fehlalarmen und unnötiger Evakuierung

  • Einfach zu bedienende Brandmeldezentrale

  • Erfüllung aller rechtlichen Vorschriften

  • Erkennung von CO aufgrund defekter Heizkörper oder Kochgeräte



Läden im Einkaufszentrum



Kundenanforderungen

  • Wählen Sie ein unabhängiges Brandschutzsystem, das mit dem System Ihres Vermieters kompatibel ist und interagiert

  • Einfache und kostengünstige Verwaltung von Änderungen aufgrund von Brandschutzvorschriften

  • Erfüllung aller rechtlichen Vorschriften



Kleines bis mittleres Hotel



Kundenanforderungen

  • Schutz der Gäste vor Störung durch Fehlalarme

  • Einfache Bedienung der Brandmeldezentrale und schnelle Erkennung der Probleme

  • Erfüllung aller rechtlichen Vorschriften



Kleine bis mittelgroße Industrieanlagen



Kundenanforderungen

  • Vermeidung von Fehlalarmen und unnötiger Evakuierung

  • Aufrechterhaltung der Geschäftskontinuität

  • Erfüllung aller rechtlichen Vorschriften