BC80 / BC80A Systemübersicht

BC80 System

Die BC80 Systemtechnologie umfasst spezielle, patentierte Prozessalgorithmen und ASICs. Dadurch erhöht sich die Immunität gegen Umwelteinflüsse. Beispielsweise sorgt die automatische Driftkompensation dafür, dass die Melderempfindlichkeit konstant bleibt, auch wenn die Atmosphäre um den Melder unsauber ist.

Eine BC80-Installation wächst mit. Wenn Sie Ihr Gebäude aus- oder umbauen, kann die BC80-Installation einfach erweitert werden. Bis zu 32 Zentralen können über den A-Bus vernetzt werden, und optionale Linien- oder Erweiterungskarten erhöhen die Anzahl der anschließbaren Peripheriegeräte.

BC80A System

Zertifizierte Version des BC80 Systems.