Tools

Fünf Sterne für integrierte Hotellösung

Das Luxushotel Kempinski Palace Portorož setzt auf modernste Technik

Im ersten slowenischen 5-Sterne-Hotel schafft eine integrierte Hotellösung von Siemens die Basis für einen optimalen Energie- sowie Mitarbeitereinsatz – und einen rundum zufriedenen Gast.

Kempinski Palace Portorož luxury hotel

Das im Oktober 2008 renoviert wiedereröffnete Kempinski Palace Portorož im  malerischen Küstenstädtchen Piran ist eines der schönsten Hotels Sloweniens. Das Gebäudemanagement sollte einen effizienten, Kosten sparenden Energieeinsatz, höchstmögliche Sicherheit und perfekten Komfort verbinden. Siemens überzeugte mit seiner integrierten Hotellösung und erhielt den Auftrag für eine komplette integrierte Lösung von der Raumautomation bis zum Personalmanagement.

Die intelligente Raumautomation der integrierten Hotellösung schafft im Hotel Kempinski ein optimales  Raumklima, besten Überblick und große Bedienfreundlichkeit. Das flexible Gebäudemanagementsystem aus Desigo PX und Desigo Insight integriert die beiden Heizwerke des Hotels Kempinski, die Ventilatorkonvektoren, die Stromversorgung und Hotelsysteme wie HLK und EIB-Beleuchtung. Zugang zu den Gästezimmern gewährleisten in der integrierten Hotellösung multifunktionelle Chipkarten (Keycards). Die automatische Regelung der HLK je nach Belegungsstatus des Zimmers optimiert den Energieeinsatz. Die Raumsteuergeräte kommunizieren in der integrierten Hotellösung via Systembus mit der zentralen Steuerungseinheit in der Rezeption.

15.04.2010