Ganzheitliche Brandschutzlösung
Nachhaltige Sicherheit für das Rechenzentrum der Internet PoP Hannover GmbH
Branderkennung, Alarmierung, Evakuierung und Löschung müssen für effizienten Brandschutz und minimale Ausfallszeiten reibungslos zusammenwirken. Für das Rechenzentrum der Internet PoP Hannover GmbH hat Siemens eine ganzheitliche Brandschutzlösung entwickelt, die Daten und Geschäftsabläufe optimal und nachhaltig schützt.
Die Internet PoP Hannover GmbH, ein führender deutscher Internet-Provider, benötigte ein neues Rechenzentrum für bis zu 5000 Internet-Server und suchte einen Partner für ein integriertes Brandschutz- und Sicherheitskonzept, das die hochsensiblen Serverräume optimal und nachhaltig schützt. Siemens bot eine maßgeschneiderte und zuverlässige Brandschutzlösung für den gesamten Gebäudelebenszyklus. Die Kombination frühestmöglicher Branddetektion, Alarmierung, automatischer Löschung sowie die Integration von Sicherheitssystemen wie Einbruchmeldeanlage und Zutrittskontrollsystem und ein umfangreiches Service-Paket ergibt ein ganzheitliches Schutzkonzept.
Für schnelle und zuverlässige Löschung wurde eine Sinorix-Löschanlage mit natürlichem Löschmittel im Rechenzentrum installiert, eine optimale Brandschutzlösung. Natürliche Löschmittel wie Stickstoff oder Argon reduzieren den Sauerstoffgehalt in der Luft. Da beim Kontakt des Löschmittels mit dem Feuer keine Reaktionsprodukte entstehen, werden Schäden an der Einrichtung und den Servern vermieden.