GAMMA Instabus im Europäischen Patentamt
München setzt auf fortschrittliche Elektroinstallation
Patente sind Hebel für innovative Entwicklungen. So ist es folgerichtig, wenn das Europäische Patentamt die Vorteile fortschrittlicher Elektroinstallation und Gebäudesystemtechnik - wie die von GAMMA instabus - für seine Dienstleistungen nutzt.
Jährlich erteilt das Europäische Patentamt (EPA) mit Hauptsitz in München mehr als 50.000 Patente. Die Elektroinstallation wurde jetzt komplett erneuert. Die Verteilertechnik aus dem Alpha Programm überzeugte ebenso wie die Beta Schutzschalter und die Gebäudesystemtechnik Gamma instabus. Bei Umnutzungen oder Erweiterungen der Räume lassen sich mit KNX die Änderungen jetzt einfach umprogrammieren. Als ideale Lösung boten sich dezentrale Rangierverteiler mit Gamma instabus Lastschaltern an.
Zur Steuerung der Lichtanlage bei der Elektroinstallation kam neben Lastschaltern und Dimmaktoren das digitale System DALI in Verbindung mit KNX zur Anwendung. Über die KNX/DALI-Schnittstelle können 64 DALI-fähige Leuchten einzeln geschaltet und gedimmt werden. Bei den über 5400 Leuchten im Gebäude lässt sich durch bedarfsgerechte Schaltung und Konstantlichtregelungen viel Energie sparen. Herz der Elektroinstallation mit Gamma instabus ist ihre Visualisierung mit Störmeldemanagement, Beleuchtungsmanagement und Datenbank für Betriebszeiten und Energieverbräuche.