Desigo für mehr Energieeffizienz
Gebäudeautomationssystem ab Version V4 mit vielen Neuerungen
Das Gebäudeautomationssystem Desigo bietet ab Version V4 zahlreiche Neuerungen für mehr Energieeffizienz. Die Applikationen reichen von innovativen Regelstrategien für Lüftungs- und Klimaanlagen bis hin zu Energieberichten.
Die neuartige Regel- und Steuerstrategie AirOptiControl für Lüftungs- und Klimaanlagen beispielsweise optimiert den Luftvolumenstrom. Sie ermöglicht so einen höchst energieeffizienten Betrieb von Lüftungs- und Klimaanlagen. Der Desigo Economizer tx2 regelt Klimaanlagen energieoptimal, indem die den Räumen zugeführte Luft ausschließlich mit dem kostengünstigsten Energieaufwand klimatisiert wird.
Mit Hilfe von thermoaktiven Bauteilsystemen (TABS) temperiert das Gebäudeautomationssystem Betonkerne von Gebäuden. Die geprüfte Applikation Desigo TABS-Control mit separaten Heiz- und Kühlkurven erfüllt die hohen technischen Erwartungen mit vollem Komfort für den Raumbenutzer. Bei der prädiktiven Heizungsregelung berechnet der in der Automationsstation Desigo PX implementierte Algorithmus periodisch den Verlauf des Vorlauftemperatursollwertes über einen Optimierungshorizont von drei Tagen, so dass die gewünschte Raumtemperatur während dieser Zeit mit höchster Energieeffizienz realisiert werden kann. Mit neu integrierten Energieberichten trägt das Gebäudeautomationssystem Desigo dem gesteigerten Bedürfnis nach statistischen Analysen energierelevanter Daten Rechnung.